Fuentes láser
Serie ti
Serie ti: láseres de CO₂ de 60-100 vatios
Láseres de CO₂ versátiles que ofrecen un equilibrio entre potencia y precisión para diversas aplicaciones. Proporcionan resultados uniformes en tareas de marcado, corte y grabado. Diseñados para ofrecer flexibilidad en sistemas OEM. Permiten un procesamiento eficiente en entornos de producción de uso mixto.
Ideales para: Procesamiento de uso mixto, sistemas OEM
Ventaja clave: Integración
Compatibilidad: cabezales de barrido, óptica de transmisión del haz
Resumen
Amplia gama de opciones de potencia media y longitud de onda: los láseres de CO₂ compactos ti60/ti80/ti100, con más de 60, 80 o 100 vatios de potencia media para aplicaciones de marcado, corte e impresión 3D de alta velocidad, están disponibles con múltiples opciones de longitud de onda para procesar una amplia gama de materiales. Se ofrece un modelo exclusivo de 100 vatios refrigerado por ventilador para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas que busquen una fuente láser de CO₂ de 100 vatios económica y eficiente. Láseres de CO₂ de la serie ti de alta estabilidad: láseres de CO₂ compactos con una potencia media superior a 60, 80 y 100 vatios y una estabilidad de potencia de ±2 % (tras 3 minutos de calentamiento) para aplicaciones de corte, marcado e impresión 3D. Láser de CO₂ pulsado ti100: Láser de CO₂ pulsado compacto con más de 300 vatios de potencia máxima para aplicaciones precisas de corte, taladrado, perforación y marcado en materiales sensibles al calor.
Tecnología «Taper» patentada: Cero pérdida de potencia en los modelos de longitudes de onda de 9,3 μm, 10,2 μm y 10,6 μm. La tecnología «Taper» patentada permite utilizar un resonador híbrido inestable y de guía de onda para maximizar la eficiencia óptica y la potencia de salida en todas las longitudes de onda de CO₂.
Fácil actualización del proceso: Máxima flexibilidad en el diseño de máquinas y sistemas, con una altura de salida del haz constante en todos los láseres de las series Synrad ti y vi. El tamaño compacto, idéntico en todos los modelos de la serie ti, junto con múltiples opciones de refrigeración, permite tomar decisiones eficaces y económicas a la hora de diseñar nuevas máquinas o integrarlas en sistemas en línea.
Amplia selección para aplicaciones exigentes: modelos de 60, 80 y 100 vatios de alta estabilidad disponibles para aplicaciones que exigen tanto precisión como mayores velocidades de producción

Especificaciones
| Modelo | ti60 | ti80 | ti100 | ti Alta estabilidad | ti100P |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida 1 | > 60 vatios | > 80 vatios | > 100 vatios |
> 60 vatios >, 80 vatios >, 100 vatios |
> 100 vatios (promedio) > 300 vatios (pulsos)2 |
| Longitud de onda |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
10,6 µm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
| Calidad del haz (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Estabilidad de potencia 4 (arranque en frío) | ± 7 % | ± 7 % | ± 7 % |
± 4 % (± 2 % garantizado tras 3 minutos) |
± 7 % |
| Diámetro del haz 5 | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 6,5 mm ± 2,0 mm³ |
| Frecuencia de funcionamiento | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 100 kHz |
| Rango del ciclo de trabajo | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | < 50 % |
| Refrigeración | Aire, ventilador, agua | Aire, ventilador, agua | Ventilador, Agua | Agua | Agua |
| Dimensiones (modelo neumático) (L x An x Al) mm (pulg.) | 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) | 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) | n/a | n/a | n/a |
| Dimensiones (modelo con ventilador) (L x An x Al) mm (pulg.) | 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) | 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) | 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) | n/a | n/a |
| Dimensiones (modelo acuático) (L x An x Al) mm (pulg.) | 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) | 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) | 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) | 544 x 104 x 150 (21,4 x 4,1 x 5,9) | 633 x 142 x 150 (24,9 x 5,6 x 5,9) |
| Peso (modelo de aire) kg (lbs.) | 11,6 kg (25,5 libras) | 11,6 kg (25,5 libras) | n/a | n/a | n/a |
| Peso (modelo de ventilador) kg (lbs.) | 13,1 kg (28,9 libras) | 13,1 kg (28,9 libras) | 14,6 kg (32,1 libras) | n/a | n/a |
| Peso (modelo con agua) kg (lbs.) | 11,9 kg (26,2 libras) | 11,9 kg (26,2 libras) | 11,9 kg (26,2 libras) | 19 kg (42 libras) | 12,1 kg (26,7 libras) |
2 – Potencia de pulso máxima medida a 1 kHz, con un ciclo
de trabajo del 10 %. 3 – Con expansor
de haz 3X. 4 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmáxmín)/(Pmáximáx+Pmáxmín)
. 5 – Medido tras 3 minutos.
- Filtrar por Tipo
- Manual de usuario
- Nota técnica
- Manual del producto
- Dibujo
- Folleto
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Cableado eléctrico para láseres de CO₂ | Manual de usuario | Inglés |
| Cómo evitar la condensación durante el funcionamiento de un láser SYNRAD refrigerado por agua | Nota técnica | Inglés |
| Manual de la serie ti | Manual del producto | Inglés |
| Dibujo técnico del ventilador ti60 ti80 | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico de la serie TI: agua de alta estabilidad | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico: serie «ti» – Agua | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico ti60 ti80 Air | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico del ventilador ti100 | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico ti100P | Dibujo | Inglés |
| Control de la temperatura del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Láseres de CO₂ para marcado y codificación | Folleto | Inglés |
| ¿Por qué utilizar láseres en la fabricación? | Folleto | Inglés |
| Guía de soluciones de marcado y codificación láser | Manual de usuario | Inglés |
| Control de la temperatura del tubo del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Procesamiento de policarbonato con un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Procesamiento de polipropileno con un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Ficha técnica de la serie ti | Ficha técnica | Inglés |