Precision Manufacturing

Fuentes láser

Serie v

Serie v – Láseres de CO₂ de 30 vatios

Los láseres de la serie v de Synrad son la fuente ideal para grabadoras láser de alto rendimiento y sistemas de marcado de alta velocidad. Están diseñados para facilitar su integración gracias a un exclusivo sistema de montaje de tres puntos que ofrece diversas opciones de instalación. La serie v comparte un punto de salida del haz común con los láseres de las series ti y vi de Synrad, lo que facilita su sustitución directa. Para que la integración sea lo más sencilla posible, los láseres de la serie v incluyen un generador de impulsos integrado, puertos de E/S de 5-24 VCC estándar del sector y control remoto del estado a través de un conector D de 15 pines.

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Con un rendimiento contrastado en el sector desde hace más de 15 años, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los integradores de sistemas siguen utilizando el Synrad v30 como láser de CO₂ de 30 vatios para sus sistemas de marcado y grabado. Su funcionamiento fiable año tras año, un haz de alta calidad constante, su tamaño compacto y su sistema de montaje de tres puntos hacen del Synrad v30 la opción perfecta para los sistemas de marcado y grabado.

Mayor rendimiento: su avanzado diseño de guía de onda garantiza una calidad excepcional del haz circular tanto en el campo cercano como en el lejano. Sus 30 vatios de potencia continua aseguran un alto rendimiento.

Ideal para máquinas más pequeñas: disponible en múltiples longitudes de onda para una mayor flexibilidad en el procesamiento de materiales. Las múltiples opciones de refrigeración —incluidas las de aire, ventilador y agua—, junto con su reducido tamaño y peso ligero, lo convierten en la opción ideal para pequeñas máquinas de corte o marcado. El generador de impulsos integrado utiliza los puertos de E/S estándar del sector de 5-24 VCC y permite el control remoto del estado a través de un conector de 15 pines, lo que hace que la integración en el sistema sea rápida y sencilla.

Amplía la capacidad y las prestaciones: las salidas de haz comunes con los láseres de CO₂ de las series vi y ti permiten una fácil actualización de la potencia media a medida que aumentan el rendimiento o las exigencias de la aplicación

Especificaciones

Modelo v30 (9,3 μm) v30 (10,2 μm) v30 (10,6 μm)
Potencia de salida 1 > 20 vatios > 25 vatios > 30 vatios
Longitud de onda 9,3 µm 10,2 µm 10,6 µm
Calidad del haz (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2
Estabilidad de la potencia 2 ± 7 % ± 5 % ± 5 %
Diámetro del haz 3 2,5 mm ± 0,5 mm 2,5 mm ± 0,5 mm 2,5 mm ± 0,5 mm
Frecuencia de funcionamiento 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Rango del ciclo de trabajo 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 %
Refrigeración Aire, agua, ventilador Aire, agua, ventilador Aire, agua, ventilador
Dimensiones (Aire) 427 x 116 x 146 (Aire) 427 x 116 x 146 (Aire) 427 x 116 x 146
Peso en kg (libras) (Aire) 8,2 kg (18 libras) (Aire) 8,2 kg (18 libras) (Aire) 8,2 kg (18 libras)
1 – Nivel de potencia garantizado durante 1 año a partir de la fecha de envío, independientemente de las horas de funcionamiento, dentro del caudal de refrigerante y el rango
de temperatura recomendados. 2 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx+Pmín)
. 3 – Medido a 1/e² del diámetro en la salida
del láser. Nota: consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cableado eléctrico para láseres de CO₂ Manual de usuario Inglés
Manual del producto v30 Manual del producto Inglés
Dibujo técnico v30 Agua Dibujo Inglés
Dibujo técnico v30 Air Dibujo Inglés
Dibujo técnico del ventilador v30 Dibujo Inglés
Mejora del seguimiento, la trazabilidad y el control de calidad de las ortesis pediátricas a medida Historia de éxito Inglés
Láseres de CO₂ para marcado y codificación Folleto Inglés
Guía de soluciones de marcado y codificación láser Manual de usuario Inglés
Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ Folleto Inglés
Ficha técnica de la serie v Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.