Fuentes láser
Serie p
Láseres de CO₂ pulsados de la serie p, de 100 a 400 vatios
Láseres de CO₂ pulsados de alta potencia de pico, optimizados para el procesamiento de materiales de precisión y tiempos de ciclo rápidos. Proporcionan una gran energía de pulso para aplicaciones de corte, perforación y marcado. Diseñados para entornos de producción exigentes que requieren resultados repetibles. Equilibran potencia y control para un rendimiento industrial de alto rendimiento. [novantaphotonics.com]
Ideales para: taladrado, corte y marcado a alta velocidad
Ventaja clave: Velocidad
Compatibilidad: cabezales de barrido, óptica de transmisión del haz, Industria 4.0
Resumen
p100 – 100 vatios de potencia media. El Synrad p100 ofrece hasta 400 vatios de potencia de pulso máxima y tiempos de subida y bajada de pulso rápidos que limitan la zona afectada por el calor (HAZ), lo que permite realizar cortes y perforaciones con un mínimo de rebordes de fusión y decoloración. Al no entrar en contacto con el material de trabajo, el p100 es la solución ideal para el corte y el procesamiento precisos de materiales delicados. p150 – 150 vatios de potencia media El Synrad p150 se diseñó para responder a las necesidades del sector de contar con mayores velocidades de procesamiento y resultados de muy alta calidad en materiales difíciles de procesar. La combinación de un rápido tiempo de subida del pulso, la mejor potencia de pico de su clase (600 vatios) y una excelente calidad del haz abre nuevas posibilidades para procesar materiales sensibles, como las películas delgadas, en las que los bordes de fusión pueden reducirse considerablemente e incluso eliminarse. p250 – 250 vatios de potencia media. El Synrad p250 ofrece una excelente estabilidad y una potencia de pulso máxima de hasta 800 vatios; esta combinación limita la zona afectada por el calor (HAZ), lo que permite realizar cortes y perforaciones con una decoloración y fusión mínimas. Al no haber contacto alguno con el material de trabajo, el Synrad p250 es la solución perfecta para aplicaciones delicadas de corte a alta velocidad. Se elimina la deformación superficial que suele asociarse a los sistemas de corte mecánicos. p400 – 400 vatios de potencia media Con 400 vatios de potencia media y 1 kW de potencia de pulso máxima, el p400 ofrece una alta calidad de corte con velocidades de procesamiento muy rápidas. Los exclusivos modos de pulso/onda continua, seleccionables por el usuario, convierten al Synrad p400 en la fuente láser más versátil del mercado. Su facilidad de mantenimiento sobre el terreno, gracias a un paquete electrónico modular, hace del Synrad p400 la primera opción para sistemas de procesamiento industrial de alta velocidad.
Perfecto para materiales sensibles al calor: los modos de funcionamiento de pulso/onda continua, controlados por el usuario, permiten una gran flexibilidad de aplicación. La potencia de pulso máxima suministra energía de forma más eficiente y minimiza la zona afectada por el calor (HAZ) para procesar mejor materiales sensibles al calor, como películas delgadas, vidrio y cerámica.
Creación de detalles complejos: El acondicionamiento integrado del haz garantiza un haz de salida circular de alta calidad para un corte y taladrado precisos, así como detalles complejos. La excelente estabilidad de potencia y divergencia ofrece resultados de procesamiento consistentes y de alta calidad
Supervisión en tiempo real: la supervisión del rendimiento en tiempo real (p250 y p400) reduce los tiempos de inactividad no planificados gracias a los diagnósticos avanzados integrados, preparados para la Industria 4.0

Especificaciones
| Modelo | p100 – 100 vatios | p150 – 150 vatios | p250 – 250 vatios | p400 – 400 vatios |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida media¹ |
> 90 vatios (10,2 μm) > 100 vatios (10,6 μm) |
> 150 vatios | > 250 vatios | > 400 vatios |
| Potencia de pulso máxima 2 |
375 vatios (10,2 μm) 400 vatios (10,6 μm) |
600 vatios (9,3; 10,6 μm) 550 vatios (10,2 μm) |
750 vatios (10,2 μm) 800 vatios (10,6 μm) |
1 kW |
| Longitud de onda | 10,2 μm, 10,6 μm | 9,3 μm, 10,2 μm, 10,6 μm | 10,2 μm, 10,6 μm | 10,6 μm |
| Calidad del haz (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Estabilidad de potencia 4 (arranque en frío) | ± 7 % |
± 5 % (9,3 μm) ± 6 % (10,6; 10,2 μm) |
± 5 % | ± 7 % |
| Diámetro del haz 5 |
7,5 mm ± 1,1 mm (10,2 μm) 8,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm) |
8,5 mm ± 1,0 mm |
8,0 mm ± 1,0 mm (10,2 μm) 9,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm) |
6,5 mm ± 1,0 mm (opción 1) 9 mm ± 1,0 mm (opción 2) |
| Frecuencia de funcionamiento | 0 – 100 kHz | 0 – 130 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Rango del ciclo de trabajo | < 37,5 % | < 37,5 % | < 45 % | ≤ 50 % |
| Refrigeración | Agua | Agua | Agua | Agua |
| Dimensiones (L x An x Al) mm (pulg.) | 590 x 132 x 155 (23,2 x 5,2 x 6,1) | 798 x 132 x 155 (31,4 x 5,2 x 6,1) | 1252 x 315 x 198 (49,3 x 12,4 x 7,8) | 1262 x 208 x 300 (49,7 x 8,2 x 11,8) |
| Peso en kg (libras) | 13,6 kg (30 libras) | 18,1 kg (40 libras) | 48,5 kg (107 libras) | 59 kg (130 libras) |
de temperatura recomendados. 2 – Potencia de pulso máxima medida a 1 kHz, con un ciclo
de trabajo del 10 %. 3 – Con expansor
de haz 3X. 4 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx+Pmín)
. 5 – Diámetro 1/e² medido en la salida
del láser. Nota: consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
- Filtrar por Tipo
- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Nota técnica
- Manual del producto
- Dibujo
- Folleto
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Cableado eléctrico para láseres de CO₂ | Manual de usuario | Inglés |
| Ficha técnica de la serie p | Ficha técnica | Inglés |
| Cómo evitar la condensación durante el funcionamiento de un láser SYNRAD refrigerado por agua | Nota técnica | Inglés |
| Manual del p400 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de la p250 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de los modelos p100 y p150 | Manual del producto | Inglés |
| Dibujo técnico, p. 100 | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico, pág. 400 | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico, p. 150 | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico, p. 250 | Dibujo | Inglés |
| Corte por láser de CO₂ de gran formato | Folleto | Inglés |
| La ablación de doble longitud de onda automatiza el desmontaje de horquillas | Folleto | Inglés |
| Control de la temperatura del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Texturizado y pulido de plásticos con láser de CO₂ para obtener un acabado de alta calidad similar al del metal | Folleto | Inglés |
| ¿Por qué utilizar láseres en la fabricación? | Folleto | Inglés |
| Láseres de CO₂ para el sector del embalaje: qué son y para qué sirven | Folleto | Inglés |
| Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Procesamiento de policarbonato con un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Cómo leer una ficha técnica de un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Procesamiento de polipropileno con un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |