Fuentes láser
delicadeza
finesse: Láseres de onda continua de estado sólido
Láser de onda continua (CW) de gama alta que ofrece una salida ultrastable y una calidad de haz superior. Diseñado para aplicaciones de alta gama que requieren un ruido mínimo. Garantiza un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Ideal para entornos exigentes en los que la precisión es fundamental.
Ideal para: metrología de alta precisión, espectroscopia
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: instrumentos científicos, sistemas de laboratorio
Resumen
Láseres de alto rendimiento de 532 nm, reconocidos en todo el mundo como fuentes de bombeo de Ti:zafiro, que ofrecen una densidad de potencia excepcional, una fiabilidad a toda prueba, una calidad de haz superior y un ruido ultrabajo.
finesse 532: Alta potencia con una estabilidad líder para garantizar una iluminación uniforme de las muestras, lo que proporciona un alto rendimiento y un menor número de falsos positivos.
finesse 532 pure: Ruido ultrabajo para aplicaciones en las que se requiere precisión y exactitud, sin comprometer la alta potencia.
finesse 532 pure CEP: Ruido excepcionalmente bajo y estabilidad sin complicaciones de integración.
Refrigeración rentable
- Niveles de potencia únicos con soluciones de refrigeración rentables
- Gestión térmica eficiente con soluciones de refrigeración por aire para una fácil integración con una potencia de hasta 16 W
Cancelación activa del ruido y potencia estable
- Estabilidad de potencia excepcional y ruido ultrabajo que proporcionan resultados precisos
- Cancelación activa del ruido diseñada para garantizar resultados consistentes y precisos, láser a láser
Estabilización CEP y larga vida útil
- Reduce las complejidades de integración y minimiza el tiempo de inactividad
- Estabilización CEP para una modulación más rápida y profunda; eliminación de costes y complejidades
- Larga vida útil y accesibilidad remota para reducir el tiempo de inactividad y facilitar el mantenimiento programado
Especificaciones
| Modelo | finesse 532 | finesse 532 pure | finesse 532 pure CEP |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
| Potencia | 14-16 vatios | 14-16 vatios | 14-16 vatios |
| Ancho de banda | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
| Estabilidad de potencia (RMS)² | < 0,10 % | <0,100 % (<10 vatios) <0,050 % (10 vatios o más) | <0,100 % (<10 vatios) <0,050 % (10 vatios o más) |
| Ruido (RMS)3 | <0,1 % | <0,030 % (<10 vatios) <0,020 % (10 vatios o más) | <0,030 % (<10 vatios) <0,020 % (10 vatios o más) |
| Ancho de banda de ruido | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 100 MHz |
| Estabilidad de la orientación del haz | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |
| Temperatura de funcionamiento | 20 – 40 °C | 20 – 40 °C | 20 – 40 °C |