Fuentes láser
opus
opus – Láseres de onda continua de estado sólido
Láser de onda continua (CW) compacto que ofrece un rendimiento fiable para la integración OEM. Proporciona una salida estable en un diseño que ahorra espacio. Simplifica la arquitectura del sistema sin sacrificar el rendimiento. Ideal para aplicaciones integradas que requieren precisión y consistencia.
Ideal para: integración OEM, instrumentación compacta
Ventaja clave: integración
Compatibilidad: sistemas integrados, conjuntos ópticos
Resumen
Hasta 10 vatios de luz infrarroja altamente estable con un haz TEM00 para el atrapamiento óptico multicanal. El Opus 532 ofrece la máxima precisión y fiabilidad para aplicaciones de alta precisión. opus 660: niveles de potencia líderes en la longitud de onda de 660 nm en una plataforma compacta. opus 1064: gestión térmica eficiente que reduce las necesidades de refrigeración a niveles de potencia de hasta 10 W
Ruido ultrabajo y enfoque de haz estrecho
- Potencia excepcional con ruido ultrabajo para evitar falsos positivos
- Calidades de haz superiores que permiten un enfoque preciso, un acoplamiento eficiente a la fibra y una potencia uniforme en toda la muestra
Cancelación activa del ruido
- Alta resolución con precisión repetible
- La cancelación activa de ruido garantiza mediciones fiables
Larga vida útil
- Funciones personalizables para garantizar una larga vida útil
- Las funciones de servicio remoto minimizan los tiempos de inactividad al permitir un mantenimiento planificado
Funcionamiento flexible y rentable
- Plataforma compacta y flexible
- Gestión térmica óptima para reducir los costosos requisitos de refrigeración
- Diseñado con una forma compacta que garantiza una alta potencia por muestra
Especificaciones
| Modelo | opus 532 | opus 660 | opus 1064 |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda | 532 nm | 660 nm | 1064 nm |
| Potencia | hasta 6000 mW | hasta 1500 mW | 2 – 10 vatios |
| Diámetro del haz 1 | 1,85 ± 0,2 mm | 0,85 ± 0,1 mm | 1,85 ± 0,2 mm |
| Modo espacial | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| Elipticidad | <1:1,15 | <1:1,15 | <1:1,15 |
| Ancho de banda | 45 ± 10 GHz | 30 GHz | 80 GHz |
| Divergencia | <0,5 mrad | <1,5 mrad | <1,0 mrad |
| M al cuadrado | <1.1 | <1,2 | <1,15 |
| Estabilidad de potencia (RMS)² | ≤0,2 % | <1 % | <0,1 % |
| Ruido (RMS) | ≤0,08 % | <0,6 % | <0,15 % |
| Ancho de banda de ruido | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz | 10 Hz – 100 MHz |
| Estabilidad de la orientación del haz | <2 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
| Relación de polarización | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| Dirección de polarización 3 | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Longitud de coherencia | 0,7 cm | ~1 cm | ~4 mm |
| Ángulo del haz 4 | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad |
| Temperatura de funcionamiento | 15 – 40 °C | 10 – 40 °C | 15 – 40 °C |
1. El diámetro del haz se define como la media de los tamaños mayor y menor del haz (1/e²) medidos a 25 cm del puerto de salida, a la potencia especificada.
2. Duración de la prueba: >100 horas a temperatura constante.
3. La polarización vertical está disponible bajo pedido.
4. Tolerancia relativa a la orientación del cabezal.
- Filtrar por Tipo
- Manual del producto
- Folleto
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Manual del producto Opus 532 con MPC 6000 | Manual del producto | Inglés |
| Manual del producto Opus con MPC 6000 | Manual del producto | Inglés |
| Documento técnico sobre el acoplamiento de fibra monomodo de alta potencia | Folleto | Inglés |
| Ficha técnica de Opus | Ficha técnica | Inglés |