Precision Manufacturing

Fuentes láser

axioma

axiom – Láseres de estado sólido de onda continua

Láser de onda continua (CW) de grado industrial que combina un diseño robusto con un rendimiento fiable. Diseñado para un funcionamiento estable y continuo en entornos exigentes. Garantiza una potencia de salida constante a lo largo de los ciclos de producción. Permite su integración en sistemas industriales de alto rendimiento.

Ideal para: procesamiento industrial, sistemas OEM
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: equipos de fabricación, automatización

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Su arquitectura ultracompacta incorpora óptica activa y refrigeración por agua integrada, sin las complejidades de integración asociadas al suministro por fibra. axiom 532: Ofrece una estabilidad de potencia excepcional y un ruido ultrabajo para obtener resultados repetibles y precisos con un mínimo de falsos positivos. axiom 660: Niveles de potencia líderes para el control de calidad en línea y para garantizar una alta potencia en la muestra. axiom LE: Diseñado para el usuario OEM, ofrece altas potencias y se integra fácilmente en los equipos gracias a la óptica integrada en el cabezal

Fácil integración

  • Gestión térmica rentable con soluciones de refrigeración por aire para una fácil integración
  • Niveles de potencia líderes para 660 nm que proporcionan alta potencia a la muestra

Minimiza los falsos positivos

  • Estabilidad de potencia excepcional y ruido ultrabajo que garantizan resultados precisos
  • Cancelación activa del ruido diseñada para garantizar resultados consistentes y precisos, de láser a láser
  • Diseño óptico óptimo que garantiza la estabilidad de la potencia y minimiza los falsos positivos
  • Inestabilidades minimizadas gracias al diodo de bombeo integrado y a la ausencia de tensión en la entrada de la fibra

Estabilización del CEP y larga vida útil

  • Reducción de las complejidades de integración y tiempo de inactividad mínimo
  • Estabilización del CEP para una modulación más rápida y profunda; eliminación de costes y complejidades
  • Larga vida útil y accesibilidad remota para reducir el tiempo de inactividad y permitir un mantenimiento planificado

Especificaciones

Modelo axioma 532 axioma 660
Longitud de onda 532 nm 660 nm
Potencia 4-12 vatios 3-6 vatios
Ancho de banda espectral 50 GHz 60 GHz
Divergencia <0,4 mrad <1,6 mrad
Estabilidad de potencia (RMS)² <0,1 % (<10 W) <0,05 % (10 – 12 W) <1 %
Ruido (RMS) <0,03 % (<10 vatios) <0,02 % (10-12 vatios) <1 %
Ancho de banda de ruido 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
Estabilidad de la orientación del haz <2 μrad/°C <2 μrad/°C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual del producto Axiom 532 con MPC 32 Manual del producto Inglés
Manual del producto Axiom 660 con MPC 28 Manual del producto Inglés
Informe técnico sobre la inspección de productos electrónicos Folleto Inglés
Ficha técnica de axiom Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.