Precision Manufacturing

Fuentes láser

taccor

taccor – Láseres de femtosegundos ultrarrápidos

La familia Taccor ofrece una gama de láseres de femtosegundos con una frecuencia de repetición de 1 GHz o 10 GHz. Todos ellos son productos «llave en mano» que combinan el láser de bombeo y el oscilador en un diseño compacto de monobloque que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento.

Ideales para: peines de frecuencia, espectroscopia de peine doble, ASOPS, generación de luz cuántica, microscopía no lineal
Ventaja clave: frecuencia de repetición en GHz
Compatibilidad: electrónica de estabilización de la frecuencia de repetición

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Láseres de femtosegundos de 1 y 10 GHz con un diseño compacto de un solo bloque que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento.

taccor Power: Diseñado y ajustado para ofrecer la máxima potencia para la configuración, hasta 1,8 W.

taccor Tune: Longitud de onda sintonizable para aplicaciones en las que se requieren diferentes longitudes de onda. Se controla mediante una sencilla pantalla táctil (o software) para modificar la longitud de onda de salida.

taccor X10: Un láser de femtosegundos «llave en mano» con una frecuencia de repetición de 10 GHz, que ofrece más de 1 W de potencia media en pulsos de tan solo 50 fs.

Diseñado para un rendimiento robusto y a largo plazo

  • Capacidad de conexión remota: conectividad a Internet para el control, el diagnóstico y la optimización.
  • Sellado hermético: la cavidad totalmente sellada garantiza una vida útil prolongada y libre de contaminación.
  • Garantía de 2 años/5000 horas: garantía completa, líder en el sector.

Arranque y mantenimiento automáticos

  • Arranque y mantenimiento automáticos: el láser se pone en marcha electrónicamente y supervisa constantemente su perfil de sincronización para garantizar un rendimiento continuo del bloqueo de modo.
  • Bloqueo de la frecuencia de repetición: actualización opcional que permite el bloqueo de la frecuencia de repetición mediante electrónica externa.
  • Máxima potencia: el láser se optimiza durante su fabricación para garantizar que se suministre la máxima potencia.
  • Actualización CEP: el Taccor puede prepararse para el bloqueo CEP.

Interacción mínima del usuario

  • Experiencia de usuario del tipo «instalar y olvidarse»: se requiere una interacción mínima por parte del usuario.
  • No requiere instalación; solo hay que enchufarlo, sin necesidad de fuente de alimentación eléctrica.

Especificaciones

Modelo taccor Power taccor Tune taccor X10
Potencia de salida media potencia 6 > 1000 mW
potencia 10 > 1800 mW
ajuste 10 > 1800 mW1 >1000 mW
Longitud de onda central 2 nominal 800 nm (+/-20 nm) De 740 nm a 910 nm (sintonizable)³ nominal 830 nm (+/-30 nm)
Duración del pulso 4 <30 fs <80 fs <50 fs
Ancho a media altura espectral (FWHM) > 23 nm ~15 nm > 15 nm
Índice de repetición 7 1 GHz 1 GHz 10 GHz
Energía de pulso De 0,8 nJ a 1,8 nJ 1,3 nJ – 1,8 nJ
Taccor Tune 10
>100 pJ
Tamaño del haz 6 0,8 mm ± 0,3 mm 0,8 mm ± 0,3 mm 0,7 mm ± 0,3 mm
Estabilidad de la potencia 8 <1 % <1 % <1 %
Ruido (RMS) 5 <0,05 % <0,05 % <0,05 %
Relación de polarización > 100:1 > 100:1 > 100:1
Dirección de polarización Horizontal Horizontal Horizontal
Temperatura de funcionamiento 21 °C ± 5 °C 21 °C ± 5 °C 21 °C ± 5 °C
*Novanta cuenta con un programa de mejora continua, por lo que las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

1. El valor indicado corresponde a ~800 nm y variará a lo largo del rango de sintonización.
2. Medido como el centroide espectral.
3. Elija entre el rango de sintonización azul (740-880 nm) y el rojo (780-910 nm) al realizar el pedido.
4. Se consigue mediante una compensación opcional de la dispersión de la cavidad.
5. Ancho de banda de ruido de 1 Hz a 1 MHz.
6. Diámetro del haz FWHM a la salida del láser.
7. Precisión de la frecuencia de repetición: ±100 kHz (±25 MHz para el Taccor x10). Otras frecuencias de repetición disponibles bajo pedido.
8. Medido a lo largo de 8 horas tras un arranque en frío dentro del rango de temperatura de funcionamiento.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Ficha técnica de taccor Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.