Exploración con rayo láser
MOVIA
MOVIA
Escáner compacto y listo para la integración, ideal para sistemas con limitaciones de espacio. Ofrece precisión y velocidad sin sacrificios en el diseño ni complejidad. Ideal para sistemas modulares, simplifica la arquitectura de la máquina. Permite un alto rendimiento en diseños compactos con limitaciones de espacio.
Ideal para: sistemas OEM compactos, soluciones láser integradas
Ventaja clave: Integración
Compatibilidad: Láseres de fibra, plataformas de máquinas compactas
Resumen
Diseñado para aplicaciones de marcado y codificación, MOVIA es una creación de Cambridge Technology. Esta nueva generación de cabezales de escaneo de 2 ejes presenta un diseño industrial compacto que mejora la eficiencia de los equipos y el tiempo de actividad del sistema. Los clientes que busquen un cabezal de escaneo para marcado láser de alta calidad, un diseño de sistema compacto y una solución que procese los trabajos más rápidamente pueden recurrir a MOVIA. Completa tu sistema de marcado láser con los láseres de CO₂ de nuestra marca Synrad. Ofrecemos componentes y subsistemas de alto rendimiento y ajustados con precisión, probados para satisfacer tus necesidades específicas. MOVIA es compatible con los láseres de CO₂ de Synrad, que ofrecen una amplia selección de láseres con múltiples opciones de configuración para garantizar la máxima flexibilidad en el marcado y la codificación.
Capacidades de ingeniería a medida
Gracias a nuestra experiencia y recursos altamente especializados, podemos ofrecer soluciones a medida para las necesidades de su aplicación. Con una amplia selección de diferentes fuentes láser, cabezales de escaneo y sistemas de manipulación entre los que elegir, podemos desarrollar procesos láser que se adapten perfectamente a una gran variedad de productos, componentes y materiales específicos de cada cliente.
Mayor rendimiento y tiempo de actividad
Los usuarios pueden lograr un mayor rendimiento de marcado gracias al retardo poligonal variable que permite nuestro controlador ScanMaster, lo que tiene un impacto significativo en trabajos que incluyen esquinas, arcos y círculos. El rendimiento típico del CPS es aproximadamente un 50 % superior
Tamaño compacto para una fácil integración
El diseño compacto del sistema MOVIA permite reducir el espacio que ocupa, lo que facilita su integración. Su interfaz estándar del sector y sus opciones de entrada permiten una fácil sustitución, así como una integración flexible del sistema.

Especificaciones
| Apertura | 10 mm |
|---|---|
| Opciones de longitud de onda 1 |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm Fibra: 1040 – 1090 nm Verde: 513 nm – 534 nm Consultar con el fabricante UV: 341 nm – 357 nm Consultar con el fabricante |
| Ángulo de barrido | ± 20° |
| Respuesta escalonada 2 | <210 µs |
| Velocidad típica de marcado 3 | 3 m/s |
| Repetibilidad | <3,5 µrad |
| Deriva a largo plazo 4 |
Desviación: <100 µrad . Escala: <150 ppm |
| Deriva térmica |
Desviación: <20 µrad/°C Escala: <20 ppm/°C |
1. Compatible con la banda de láser HeNe.
2. Estabilización con una precisión del 1 % de la posición.
3. Con lente F-Theta de 160 mm.
4. Durante 24 horas de funcionamiento tras 30 minutos de calentamiento, por eje.