Precision Manufacturing

Fuentes láser

Serie p

Láseres de CO₂ pulsados de la serie p, de 100 a 400 vatios

Láseres de CO₂ pulsados de alta potencia de pico, optimizados para el procesamiento de materiales de precisión y tiempos de ciclo rápidos. Proporcionan una gran energía de pulso para aplicaciones de corte, perforación y marcado. Diseñados para entornos de producción exigentes que requieren resultados repetibles. Equilibran potencia y control para un rendimiento industrial de alto rendimiento. [novantaphotonics.com]

Ideales para: taladrado, corte y marcado a alta velocidad
Ventaja clave: Velocidad
Compatibilidad: cabezales de barrido, óptica de transmisión del haz, Industria 4.0

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

p100 – 100 vatios de potencia media. El Synrad p100 ofrece hasta 400 vatios de potencia de pulso máxima y tiempos de subida y bajada de pulso rápidos que limitan la zona afectada por el calor (HAZ), lo que permite realizar cortes y perforaciones con un mínimo de rebordes de fusión y decoloración. Al no entrar en contacto con el material de trabajo, el p100 es la solución ideal para el corte y el procesamiento precisos de materiales delicados. p150 – 150 vatios de potencia media El Synrad p150 se diseñó para responder a las necesidades del sector de contar con mayores velocidades de procesamiento y resultados de muy alta calidad en materiales difíciles de procesar. La combinación de un rápido tiempo de subida del pulso, la mejor potencia de pico de su clase (600 vatios) y una excelente calidad del haz abre nuevas posibilidades para procesar materiales sensibles, como las películas delgadas, en las que los bordes de fusión pueden reducirse considerablemente e incluso eliminarse. p250 – 250 vatios de potencia media. El Synrad p250 ofrece una excelente estabilidad y una potencia de pulso máxima de hasta 800 vatios; esta combinación limita la zona afectada por el calor (HAZ), lo que permite realizar cortes y perforaciones con una decoloración y fusión mínimas. Al no haber contacto alguno con el material de trabajo, el Synrad p250 es la solución perfecta para aplicaciones delicadas de corte a alta velocidad. Se elimina la deformación superficial que suele asociarse a los sistemas de corte mecánicos. p400 – 400 vatios de potencia media Con 400 vatios de potencia media y 1 kW de potencia de pulso máxima, el p400 ofrece una alta calidad de corte con velocidades de procesamiento muy rápidas. Los exclusivos modos de pulso/onda continua, seleccionables por el usuario, convierten al Synrad p400 en la fuente láser más versátil del mercado. Su facilidad de mantenimiento sobre el terreno, gracias a un paquete electrónico modular, hace del Synrad p400 la primera opción para sistemas de procesamiento industrial de alta velocidad.

Perfecto para materiales sensibles al calor: los modos de funcionamiento de pulso/onda continua, controlados por el usuario, permiten una gran flexibilidad de aplicación. La potencia de pulso máxima suministra energía de forma más eficiente y minimiza la zona afectada por el calor (HAZ) para procesar mejor materiales sensibles al calor, como películas delgadas, vidrio y cerámica.

Creación de detalles complejos: El acondicionamiento integrado del haz garantiza un haz de salida circular de alta calidad para un corte y taladrado precisos, así como detalles complejos. La excelente estabilidad de potencia y divergencia ofrece resultados de procesamiento consistentes y de alta calidad

Supervisión en tiempo real: la supervisión del rendimiento en tiempo real (p250 y p400) reduce los tiempos de inactividad no planificados gracias a los diagnósticos avanzados integrados, preparados para la Industria 4.0

Especificaciones

Modelo p100 – 100 vatios p150 – 150 vatios p250 – 250 vatios p400 – 400 vatios
Potencia de salida media¹ > 90 vatios (10,2 μm)
> 100 vatios (10,6 μm)
> 150 vatios > 250 vatios > 400 vatios
Potencia de pulso máxima 2 375 vatios (10,2 μm)
400 vatios (10,6 μm)
600 vatios (9,3; 10,6 μm)
550 vatios (10,2 μm)
750 vatios (10,2 μm)
800 vatios (10,6 μm)
1 kW
Longitud de onda 10,2 μm, 10,6 μm 9,3 μm, 10,2 μm, 10,6 μm 10,2 μm, 10,6 μm 10,6 μm
Calidad del haz (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
Estabilidad de potencia 4 (arranque en frío) ± 7 % ± 5 % (9,3 μm)
± 6 % (10,6; 10,2 μm)
± 5 % ± 7 %
Diámetro del haz 5 7,5 mm ± 1,1 mm (10,2 μm)
8,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm)
8,5 mm ± 1,0 mm 8,0 mm ± 1,0 mm (10,2 μm)
9,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm)
6,5 mm ± 1,0 mm (opción 1)
9 mm ± 1,0 mm (opción 2)
Frecuencia de funcionamiento 0 – 100 kHz 0 – 130 kHz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Rango del ciclo de trabajo < 37,5 % < 37,5 % < 45 % ≤ 50 %
Refrigeración Agua Agua Agua Agua
Dimensiones (L x An x Al) mm (pulg.) 590 x 132 x 155 (23,2 x 5,2 x 6,1) 798 x 132 x 155 (31,4 x 5,2 x 6,1) 1252 x 315 x 198 (49,3 x 12,4 x 7,8) 1262 x 208 x 300 (49,7 x 8,2 x 11,8)
Peso en kg (libras) 13,6 kg (30 libras) 18,1 kg (40 libras) 48,5 kg (107 libras) 59 kg (130 libras)
1 – Nivel de potencia garantizado durante 2 años a partir de la fecha de envío, independientemente de las horas de funcionamiento, dentro del caudal de refrigerante y el rango
de temperatura recomendados. 2 – Potencia de pulso máxima medida a 1 kHz, con un ciclo
de trabajo del 10 %. 3 – Con expansor
de haz 3X. 4 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx+Pmín)
. 5 – Diámetro 1/e² medido en la salida
del láser. Nota: consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cableado eléctrico para láseres de CO₂ Manual de usuario Inglés
Ficha técnica de la serie p Ficha técnica Inglés
Cómo evitar la condensación durante el funcionamiento de un láser SYNRAD refrigerado por agua Nota técnica Inglés
Manual del p400 Manual del producto Inglés
Manual de la p250 Manual del producto Inglés
Manual de los modelos p100 y p150 Manual del producto Inglés
Dibujo técnico, p. 100 Dibujo Inglés
Dibujo técnico, pág. 400 Dibujo Inglés
Dibujo técnico, p. 150 Dibujo Inglés
Dibujo técnico, p. 250 Dibujo Inglés
Corte por láser de CO₂ de gran formato Folleto Inglés
La ablación de doble longitud de onda automatiza el desmontaje de horquillas Folleto Inglés
Control de la temperatura del láser de CO₂ Folleto Inglés
Texturizado y pulido de plásticos con láser de CO₂ para obtener un acabado de alta calidad similar al del metal Folleto Inglés
¿Por qué utilizar láseres en la fabricación? Folleto Inglés
Láseres de CO₂ para el sector del embalaje: qué son y para qué sirven Folleto Inglés
Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ Folleto Inglés
Procesamiento de policarbonato con un láser de CO₂ Folleto Inglés
Cómo leer una ficha técnica de un láser de CO₂ Folleto Inglés
Procesamiento de polipropileno con un láser de CO₂ Folleto Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.