Subsistemas láser
Paquete para integradores
Paquete para integradores
El subsistema configurable de láser de CO₂ y cabezal de barrido simplifica la integración
Los nuevos paquetes configurables de procesamiento láser de Novanta ayudan a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los integradores de sistemas a poner en marcha sus máquinas y sistemas de procesamiento láser en línea de forma más rápida y sencilla. Ahorre un tiempo y unos recursos de integración muy valiosos gracias a unos paquetes de subsistemas de procesamiento láser probados y robustos que utilizan componentes líderes del sector procedentes de un único proveedor.
Resumen
Los nuevos paquetes «Integrator» de procesamiento láser, totalmente configurables, ayudan a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los integradores de sistemas a poner en marcha sus máquinas y sistemas de procesamiento láser en línea de forma más rápida y sencilla. El subsistema completo, prealineado y calibrado de fábrica, incluye una fuente láser de CO₂, un cabezal de barrido, un controlador, software, un expansor de haz, cables de conexión y accesorios de montaje, todo ello de un único proveedor.
Para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los integradores de sistemas, los paquetes «Integrator» ahorran un tiempo y unos recursos muy valiosos que suelen estar asociados a la integración de componentes individuales suministrados por distintos proveedores. Las dificultades relacionadas con la adquisición, el diseño, la alineación y el soporte técnico de los componentes individuales para los sistemas de procesamiento láser de CO₂ quedan resueltas con los paquetes «Integrator» de procesamiento láser de Novanta. Además, el paquete para integradores se ha mejorado con el controlador Novanta ScanMaster™ (SMC) y ScanMaster™ Designer (SMD), el controlador láser y el paquete de software líderes del sector.
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
- Guía de inicio rápido
| Familia | Potencia (W) | Longitud de onda (µm) | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| Serie 48 | 8 – 10 | 9,3; 10,6 | Aire, agua |
| Serie v | 30 | 9,3; 10,2; 10,6 | Aire, agua, ventilador |
| Serie vi* | 30 | 9,3; 10,2; 10,6 | Aire, agua, ventilador |
| Serie ti | 60, 80, 100 | 9,3; 10,2; 10,6 | Aire, agua, ventilador |
| Serie f | 200 | 10,2; 10,6 | Agua |
| Serie i | 400 | 10,2; 10,6 | Agua |
| Serie p* |
100 – 150 de media / 300 – 600 en horas punta 250 de media / 750 – 800 en horas punta 400 de media / 1000 en horas punta |
9,3; 10,2; 10,6 ; 10,2; 10,6; 10,6 |
Agua , agua , agua |
| Cabezal de escaneo | Distancia de trabajo¹ | Superficie útil del campo cuadrado (mm²) |
Tamaño típico del punto² (µm) |
Profundidad de campo típica (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MOVIA | 100 | 65 x 65 | 240 | ± 3,5 |
| MOVIA | 200 | 130 x 130 | 485 | ± 14 |
| MOVIA | 300 | 195 x 195 | 730 | ± 32 |
| VERSIA | 100 | 67 x 67 | 175 | ± 1,75 |
| VERSIA | 200 | 135 x 135 | 350 | ± 7,5 |
| VERSIA | 300 | 205 x 205 | 525 | ± 16 |
%. 2 – Los diámetros del tamaño del punto se indican para haces gaussianos colimados con diámetros de haz típicos y con M² = 1,2.
| Cabezal de escaneo | Distancia de trabajo¹ | Tamaño del campo cuadrático (mm) |
Tamaño típico del punto² (µm) |
|---|---|---|---|
| VECTRIA SD |
Corto: 250 . Típico: 500 . Largo: 700. |
Corto: 266 Típico: 500 Largo: 686 |
Corto: 349 Típico: 579 Largo: 764 |
| VECTRIA LD |
Corto: 450 Típico: 1000 Largo: 1750 |
Corto: 453 Típico: 966 Largo: 1374 |
Corto: 533 Típico: 1045 Largo: 1370 |
%. 2 – Los diámetros del tamaño del punto se indican para haces gaussianos colimados con diámetros de haz típicos y con M² = 1,2.