Precision Manufacturing

Orientación del rayo láser

Precesión Elefante III

Precesión Elefante III

Control multieje avanzado para geometrías complejas y conicidades de precisión. Ofrece una flexibilidad, estabilidad y precisión superiores en aplicaciones exigentes. Permite el mecanizado en un solo paso de elementos complejos. Reduce la complejidad del sistema al tiempo que amplía sus capacidades.

Ideal para: sector aeroespacial, dispositivos médicos, taladrado de precisión
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: Láseres de fibra, láseres ultrarrápidos, plataformas multieje

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

La PRECESSION ELEPHANT III (PE III) es la solución perfecta para aplicaciones de micromecanizado en las que el éxito se mide por unos resultados precisos y uniformes, así como por unas velocidades de producción que mejoran la productividad. El PE III está diseñado para aplicaciones de taladrado, corte y micromecanizado por láser de alta precisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El PE III ofrece la máxima flexibilidad para el taladrado de innovadoras geometrías de orificios y bordes con diferentes conicidades, ángulos de conicidad y formas, y permite la producción de microorificios perfectamente redondos, elípticos y con formas personalizadas. La PE III está disponible para los rangos de longitudes de onda verde e infrarrojo. Se recomienda el controlador Novanta ASC/InScript® y el paquete de software operativo para una programación y un control óptimos de la PE III.

Taladrado y corte de alta precisión
Diseñado para el taladrado de alta precisión de formas de orificios y ángulos de conicidad personalizados con la máxima reproducibilidad. También es ideal para aplicaciones avanzadas de corte con un control preciso del ángulo de los bordes. Los parámetros típicos del proceso incluyen:

Especificaciones IR Verde
Rango de espesor del material 0,02 – 1,5 mm 0,02 – 0,7 mm
Tiempo de procesamiento de un orificio (típico) 0,5 – 10 s 0,5 – 10 s
Rango de diámetros de orificio 50 – 1.000 µm 25 – 500 µm
Ángulo máximo de conicidad negativa del cono completo de la pieza de trabajo 1 ≤ 10° ≤ 5°
Relación de aspecto máxima del orificio ≤ 12:1 ≤ 12:1
Variación del diámetro entre orificios ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %
Precisión del diámetro del orificio ≤ 0,2 µm ≤ 0,2 µm
Circularidad del orificio ≥ 95 % ≥ 95 %
Precisión en la posición de los hoyos tras el calentamiento ≤ 1 µm ≤ 1 µm
Calidad de la superficie de la pared 1 Ra < 0,1 µm Ra < 0,1 µm
1. Depende de los parámetros del láser y de los procesos

Escaneo por precesión
Nuestros cabezales de barrido de precesión permiten no solo el posicionamiento de un rayo láser, sino también el ajuste del ángulo de incidencia del rayo en cada punto de la pieza de trabajo. En un proceso de taladrado, el ángulo de incidencia también se denomina ángulo de precesión. Al taladrar un orificio con alta precisión, la inclinación de la superficie interna del orificio, el denominado ángulo de conicidad, solo puede obtenerse de forma fiable y reproducible si se utiliza un cabezal de barrido por precesión. La obtención de ángulos de arista definidos en el corte por láser o el micromecanizado por láser también requiere el uso de cabezales de precesión.

Boquilla de gas de proceso
El uso de un gas de proceso inerte, como el nitrógeno, resulta ideal para el taladrado y corte ultrarrápidos por láser de metales como el acero inoxidable, el aluminio, la cerámica y otros materiales frágiles. El gas de proceso inerte se utiliza para eliminar residuos y subproductos. El PRECESSION ELEPHANT incluye una boquilla especialmente diseñada para dirigir el flujo de gas hacia la superficie o zona de procesamiento, con el fin de lograr resultados más limpios y un rápido rendimiento. El gas de proceso también ayuda a mantener limpia la óptica de perforación.

Capacidades de ingeniería a medida
Gracias a nuestra experiencia y recursos altamente especializados, podemos ofrecer soluciones a medida para las necesidades de su aplicación. Con una amplia selección de diferentes fuentes láser, cabezales de barrido y sistemas de manipulación entre los que elegir, podemos desarrollar procesos láser que se adapten perfectamente a una gran variedad de productos, componentes y materiales específicos de cada cliente.

Especificaciones

Modelo Precesión Elefante III
Número de ejes 5 ejes: coordenadas X, Y y Z + dos ángulos de inclinación del haz
Longitud de onda 1020 – 1080 nm (NIR)
515 – 540 nm (VIS)
Distancia focal de la lente del objetivo 60 mm
Frecuencia de precisión 300 – 650 Hz (18 000 – 39 000 rpm)
Energía máxima por pulso / Longitud mínima del pulso IR: 500 µJ a 250 fs
VIS: 250 µJ a 250 fs
Refrigeración Agua
Gas de purga (cabezal / lente) Nitrógeno / Cualquiera
Polarización (entrada/salida) Lineal / Circular
Cámaras – Alineación (2) Cámaras industriales con sensor CMOS de 1,3 megapíxeles de e2v
Cámara – Visual Escaneo progresivo de 4,92 megapíxeles, relación de aspecto 4:3
Descargar Tipo de descarga Idioma
Anuncio del producto Precession Elephant III Notificación de cambio en el producto Inglés
Ficha técnica del Precession Elephant III Ficha técnica Inglés
Manual de usuario del software InScript Manual del software Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.