Orientación del rayo láser
Controladores de servo
Controladores de servo
Los servoconvertidores de alto rendimiento proporcionan un control preciso del movimiento del galvanómetro y del posicionamiento del haz. Optimizados para ofrecer capacidad de respuesta y estabilidad, permiten un barrido preciso y a alta velocidad. Garantizan un funcionamiento fiable en condiciones dinámicas. Son fundamentales para maximizar el rendimiento y la repetibilidad del sistema.
Ideales para: control de movimiento, sistemas de orientación del haz, escaneo de alta velocidad
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: galvanómetros, conjuntos XY, sistemas de control
Resumen
Diseñados por nuestra marca Cambridge Technology, nuestros servoconvertidores incluyen soluciones basadas en tecnología digital y analógica que permiten una integración flexible en el sistema y un rendimiento adaptado a las necesidades de cada aplicación. Nuestra placa de servo digital, la serie DC, cuenta con autocalibración, control en el espacio de estados y optimizaciones de la entrada de comandos para aplicaciones que exigen las velocidades más altas. Nuestra placa controladora CRS funciona a la perfección con nuestros escáneres resonantes para satisfacer todas sus necesidades de escaneo óptico en aplicaciones de alta frecuencia. Para obtener el máximo rendimiento, nuestros CRS (escáneres resonantes) funcionan a la perfección con la placa controladora CRS, que ofrece un control fluido y preciso. Ideales para aplicaciones de alta frecuencia, tales como: microscopía fluorescente, imagenología de semiconductores, microscopía confocal, verificación de procesos, imagenología oftálmica, inspección de máscaras, visión artificial e inspección de bandas.
Tecnología digital
- Los modelos digitales ofrecen autoajuste y calibración inicial para reducir los costes de fabricación del sistema
- Los modelos digitales facilitan el servicio técnico in situ, lo que aumenta el ahorro y el tiempo de actividad del sistema
- Rendimiento totalmente optimizado con los productos de escaneo de Cambridge Technology

Especificaciones
| Modelo | DC3000 Plus |
|---|---|
| Número de ejes | Doble |
| Introducción de comandos |
XY2-100 Digital en serie de alta velocidad |
| Límite máximo de corriente de accionamiento 1 | 20 amperios de pico, 5 amperios RMS |