Fuentes láser
Sistema láser de bucle cerrado de la serie 48
Sistema láser de bucle cerrado de la serie 48
Láseres de CO₂ compactos y de bajo consumo, diseñados para aplicaciones de marcado y codificación de precisión. Ofrecen un rendimiento fiable con un tamaño reducido y bajos costes de funcionamiento. Ideales para su integración en sistemas a pequeña escala. Permiten obtener resultados uniformes en entornos de producción continua.
Ideales para: codificación, marcado, etiquetado
Ventaja clave: Integración
Compatibilidad: sistemas compactos, líneas de envasado
Resumen
El rendimiento del sistema suele ser de ±2 %. El muestreador de haz y el sistema de control de bucle cerrado vienen instalados de fábrica y funcionan con el controlador láser UC-2000. La alimentación del sistema se suministra a través de un transformador de enchufe de pared que proporciona 24 V CC. Un divisor de haz situado en el interior del muestreador desvía el 8 % del haz de salida hacia un difusor y un detector de termopila. La señal del detector de termopila se amplifica dentro de la cámara de muestreo hasta alcanzar un nivel de señal de entre 1 y 12 V. Un controlador situado a distancia genera una señal de 5 kHz con ciclo de trabajo variable para mantener una potencia media constante del láser. De forma personalizada, la frecuencia de control puede aumentarse a 20 kHz para reducir la ondulación óptica.
Regulación dinámica completa de la potencia
El «punto de consigna» de potencia se puede ajustar para proporcionar una salida del láser de entre aproximadamente el 20 % y el 80 % de la potencia máxima. Este margen del 20 % a ambos lados del rango permite al UC-2000 mantener una regulación dinámica completa de la potencia. Dentro del tiempo de respuesta dinámica del sistema, el UC-2000 puede activarse mediante una fuente de señal externa de baja frecuencia. El tiempo de estabilización del servo (hasta el 90 % del valor final) es de aproximadamente 2 ms.