Precision Manufacturing

Fuentes láser

Serie ti

Serie ti: láseres de CO₂ de 60-100 vatios

Láseres de CO₂ versátiles que ofrecen un equilibrio entre potencia y precisión para diversas aplicaciones. Proporcionan resultados uniformes en tareas de marcado, corte y grabado. Diseñados para ofrecer flexibilidad en sistemas OEM. Permiten un procesamiento eficiente en entornos de producción de uso mixto. 

Ideales para: Procesamiento de uso mixto, sistemas OEM
Ventaja clave: Integración
Compatibilidad: cabezales de barrido, óptica de transmisión del haz

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Amplia gama de opciones de potencia media y longitud de onda: los láseres de CO₂ compactos ti60/ti80/ti100, con más de 60, 80 o 100 vatios de potencia media para aplicaciones de marcado, corte e impresión 3D de alta velocidad, están disponibles con múltiples opciones de longitud de onda para procesar una amplia gama de materiales. Se ofrece un modelo exclusivo de 100 vatios refrigerado por ventilador para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas que busquen una fuente láser de CO₂ de 100 vatios económica y eficiente. Láseres de CO₂ de la serie ti de alta estabilidad: láseres de CO₂ compactos con una potencia media superior a 60, 80 y 100 vatios y una estabilidad de potencia de ±2 % (tras 3 minutos de calentamiento) para aplicaciones de corte, marcado e impresión 3D. Láser de CO₂ pulsado ti100: Láser de CO₂ pulsado compacto con más de 300 vatios de potencia máxima para aplicaciones precisas de corte, taladrado, perforación y marcado en materiales sensibles al calor.

Tecnología «Taper» patentada: Cero pérdida de potencia en los modelos de longitudes de onda de 9,3 μm, 10,2 μm y 10,6 μm. La tecnología «Taper» patentada permite utilizar un resonador híbrido inestable y de guía de onda para maximizar la eficiencia óptica y la potencia de salida en todas las longitudes de onda de CO₂.

Fácil actualización del proceso: Máxima flexibilidad en el diseño de máquinas y sistemas, con una altura de salida del haz constante en todos los láseres de las series Synrad ti y vi. El tamaño compacto, idéntico en todos los modelos de la serie ti, junto con múltiples opciones de refrigeración, permite tomar decisiones eficaces y económicas a la hora de diseñar nuevas máquinas o integrarlas en sistemas en línea.

Amplia selección para aplicaciones exigentes: modelos de 60, 80 y 100 vatios de alta estabilidad disponibles para aplicaciones que exigen tanto precisión como mayores velocidades de producción

Especificaciones

Modelo ti60 ti80 ti100 ti Alta estabilidad ti100P
Potencia de salida 1 > 60 vatios > 80 vatios > 100 vatios > 60 vatios
>, 80 vatios
>, 100 vatios
> 100 vatios (promedio)
> 300 vatios (pulsos)2
Longitud de onda 9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
10,6 µm 9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
Calidad del haz (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
Estabilidad de potencia 4 (arranque en frío) ± 7 % ± 7 % ± 7 % ± 4 %
(± 2 % garantizado tras 3 minutos)
± 7 %
Diámetro del haz 5 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 6,5 mm ± 2,0 mm³
Frecuencia de funcionamiento 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 100 kHz
Rango del ciclo de trabajo 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 % < 50 %
Refrigeración Aire, ventilador, agua Aire, ventilador, agua Ventilador, Agua Agua Agua
Dimensiones (modelo neumático) (L x An x Al) mm (pulg.) 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) n/a n/a n/a
Dimensiones (modelo con ventilador) (L x An x Al) mm (pulg.) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) n/a n/a
Dimensiones (modelo acuático) (L x An x Al) mm (pulg.) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 544 x 104 x 150 (21,4 x 4,1 x 5,9) 633 x 142 x 150 (24,9 x 5,6 x 5,9)
Peso (modelo de aire) kg (lbs.) 11,6 kg (25,5 libras) 11,6 kg (25,5 libras) n/a n/a n/a
Peso (modelo de ventilador) kg (lbs.) 13,1 kg (28,9 libras) 13,1 kg (28,9 libras) 14,6 kg (32,1 libras) n/a n/a
Peso (modelo con agua) kg (lbs.) 11,9 kg (26,2 libras) 11,9 kg (26,2 libras) 11,9 kg (26,2 libras) 19 kg (42 libras) 12,1 kg (26,7 libras)
1 – Nivel de potencia garantizado durante 2 años a partir de la fecha de envío, independientemente de las horas de funcionamiento, dentro del caudal de refrigerante y el rango de temperatura recomendados.
2 – Potencia de pulso máxima medida a 1 kHz, con un ciclo
de trabajo del 10 %. 3 – Con expansor
de haz 3X. 4 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmáxmín)/(Pmáximáx+Pmáxmín)
. 5 – Medido tras 3 minutos.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cableado eléctrico para láseres de CO₂ Manual de usuario Inglés
Cómo evitar la condensación durante el funcionamiento de un láser SYNRAD refrigerado por agua Nota técnica Inglés
Manual de la serie ti Manual del producto Inglés
Dibujo técnico del ventilador ti60 ti80 Dibujo Inglés
Dibujo técnico de la serie TI: agua de alta estabilidad Dibujo Inglés
Dibujo técnico: serie «ti» – Agua Dibujo Inglés
Dibujo técnico ti60 ti80 Air Dibujo Inglés
Dibujo técnico del ventilador ti100 Dibujo Inglés
Dibujo técnico ti100P Dibujo Inglés
Control de la temperatura del láser de CO₂ Folleto Inglés
Láseres de CO₂ para marcado y codificación Folleto Inglés
¿Por qué utilizar láseres en la fabricación? Folleto Inglés
Guía de soluciones de marcado y codificación láser Manual de usuario Inglés
Control de la temperatura del tubo del láser de CO₂ Folleto Inglés
Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ Folleto Inglés
Procesamiento de policarbonato con un láser de CO₂ Folleto Inglés
Procesamiento de polipropileno con un láser de CO₂ Folleto Inglés
Ficha técnica de la serie ti Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.