Fuentes láser
Serie v
Serie v – Láseres de CO₂ de 30 vatios
Los láseres de la serie v de Synrad son la fuente ideal para grabadoras láser de alto rendimiento y sistemas de marcado de alta velocidad. Están diseñados para facilitar su integración gracias a un exclusivo sistema de montaje de tres puntos que ofrece diversas opciones de instalación. La serie v comparte un punto de salida del haz común con los láseres de las series ti y vi de Synrad, lo que facilita su sustitución directa. Para que la integración sea lo más sencilla posible, los láseres de la serie v incluyen un generador de impulsos integrado, puertos de E/S de 5-24 VCC estándar del sector y control remoto del estado a través de un conector D de 15 pines.
Resumen
Con un rendimiento contrastado en el sector desde hace más de 15 años, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los integradores de sistemas siguen utilizando el Synrad v30 como láser de CO₂ de 30 vatios para sus sistemas de marcado y grabado. Su funcionamiento fiable año tras año, un haz de alta calidad constante, su tamaño compacto y su sistema de montaje de tres puntos hacen del Synrad v30 la opción perfecta para los sistemas de marcado y grabado.
Mayor rendimiento: su avanzado diseño de guía de onda garantiza una calidad excepcional del haz circular tanto en el campo cercano como en el lejano. Sus 30 vatios de potencia continua aseguran un alto rendimiento.
Ideal para máquinas más pequeñas: disponible en múltiples longitudes de onda para una mayor flexibilidad en el procesamiento de materiales. Las múltiples opciones de refrigeración —incluidas las de aire, ventilador y agua—, junto con su reducido tamaño y peso ligero, lo convierten en la opción ideal para pequeñas máquinas de corte o marcado. El generador de impulsos integrado utiliza los puertos de E/S estándar del sector de 5-24 VCC y permite el control remoto del estado a través de un conector de 15 pines, lo que hace que la integración en el sistema sea rápida y sencilla.
Amplía la capacidad y las prestaciones: las salidas de haz comunes con los láseres de CO₂ de las series vi y ti permiten una fácil actualización de la potencia media a medida que aumentan el rendimiento o las exigencias de la aplicación

Especificaciones
| Modelo | v30 (9,3 μm) | v30 (10,2 μm) | v30 (10,6 μm) |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida 1 | > 20 vatios | > 25 vatios | > 30 vatios |
| Longitud de onda | 9,3 µm | 10,2 µm | 10,6 µm |
| Calidad del haz (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Estabilidad de la potencia 2 | ± 7 % | ± 5 % | ± 5 % |
| Diámetro del haz 3 | 2,5 mm ± 0,5 mm | 2,5 mm ± 0,5 mm | 2,5 mm ± 0,5 mm |
| Frecuencia de funcionamiento | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Rango del ciclo de trabajo | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Refrigeración | Aire, agua, ventilador | Aire, agua, ventilador | Aire, agua, ventilador |
| Dimensiones | (Aire) 427 x 116 x 146 | (Aire) 427 x 116 x 146 | (Aire) 427 x 116 x 146 |
| Peso en kg (libras) | (Aire) 8,2 kg (18 libras) | (Aire) 8,2 kg (18 libras) | (Aire) 8,2 kg (18 libras) |
de temperatura recomendados. 2 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx+Pmín)
. 3 – Medido a 1/e² del diámetro en la salida
del láser. Nota: consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
- Filtrar por Tipo
- Manual de usuario
- Manual del producto
- Dibujo
- Historia de éxito
- Folleto
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Cableado eléctrico para láseres de CO₂ | Manual de usuario | Inglés |
| Manual del producto v30 | Manual del producto | Inglés |
| Dibujo técnico v30 Agua | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico v30 Air | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico del ventilador v30 | Dibujo | Inglés |
| Mejora del seguimiento, la trazabilidad y el control de calidad de las ortesis pediátricas a medida | Historia de éxito | Inglés |
| Láseres de CO₂ para marcado y codificación | Folleto | Inglés |
| Guía de soluciones de marcado y codificación láser | Manual de usuario | Inglés |
| Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Ficha técnica de la serie v | Ficha técnica | Inglés |