Precision Manufacturing

Fuentes láser

venteon

venteon – Láseres de femtosegundo ultrarrápidos

La gama de láseres ultrarrápidos Venteon ofrece los pulsos más cortos disponibles en el mercado (<5 fs) y está diseñada para un funcionamiento robusto y llave en mano. Pulsos de pocos ciclos con capacidad de estabilización directa del CEP y salida síncrona opcional a 1030 o 1064 nm para aplicaciones OPCPA.

Ideal para: aplicaciones de pulsos de pocos ciclos, etapa inicial de OPCPA, iniciación de amplificadores
Ventaja clave: los pulsos más cortos, el mayor ancho de banda
Compatibilidad: Óptica Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM y electrónica de estabilización de la frecuencia de repetición

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Los pulsos más cortos y el ancho de banda espectral más amplio para aplicaciones de investigación física, biológica y química.

venteon Power: optimizado para la máxima potencia

venteon CEP: Se suministra con un interferómetro f-a-2f con bloqueo de CEP

venteon Ultra: el láser de banda ultraancha

venteon Dual: etapa frontal ideal para un láser OPCPA de pocos ciclos

venteon Optics: espejos y soportes ópticos especializados diseñados para pulsos ultracortos

Conectividad a Internet, estabilizada por CEP

  • Capacidad de conexión remota: conectividad a Internet para control, diagnóstico y optimización.
  • Garantía de 2 años/horas ilimitadas: garantía completa, líder en el sector.
  • Arranque y mantenimiento automáticos: el láser se pone en marcha electrónicamente y supervisa constantemente su perfil de bloqueo para garantizar un rendimiento continuo en modo bloqueado
  • Actualización CEP: este láser puede fabricarse con estabilización CEP o preparado para futuras actualizaciones.

Pulsos cortos, amplio ancho de banda

  • Duración de pulso real y FTL baja.
  • Pulsos más cortos: este láser está optimizado desde su fabricación para garantizar los pulsos más cortos y el ancho de banda espectral más amplio.

Especificaciones

Modelo venteon Power venteon Ultra venteon CEP5 venteon Dual
Potencia de salida media >560 mW >240 mW >220 mW >200 mW
Longitud de onda central 1 780 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm
Energía de pulso (a 80 MHz) >7 nJ >3 nJ >2,75 nJ >2,75 nJ
Duración del pulso (medida)2 <8 fs <5,5 fs <6 fs <6 fs
Duración del pulso (FTL) <7,5 fs <5 fs <5,5 fs <5,5 fs
Ruido RMS 3 <0,05 % <0,05 % <0,05 % <0,05 %
Índice de repetición 80 MHz 80 MHz 80 MHz 80 MHz
SNR para fceo-Beat (con un ancho de banda de resonancia de 100 kHz) n/a n/a >30 dB (>27 dB con la opción CEP Zero) n/a
Ruido de fase del CEP6 n/a n/a <100 mrad (<150 mrad con la opción CEP cero) n/a
Potencia media de salida a 1030 nm: 7 n/a n/a n/a >0,5 mW
Energía del pulso de salida a 1030 nm7 n/a n/a n/a >6,25 pJ
Duración del pulso de salida a 1030 nm (FTL) n/a n/a n/a <250 fs
Ruido RMS de salida a 1030 nm⁸ n/a n/a n/a <0,5 %
*Novanta cuenta con un programa de mejora continua, por lo que las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

1. Medido como el centroide espectral.
2. Se consigue mediante una compensación opcional de la dispersión de la cavidad adicional.
3. Ancho de banda de ruido de 1 Hz a 1 MHz.
6. Ancho de banda de ruido de 3 Hz a 1 MHz, derivado del análisis de la banda lateral de RF.
7. Medido tras el acoplamiento a fibra monomodo.
8. Ancho de banda de ruido de 1 Hz a 1 MHz
Descargar Tipo de descarga Idioma
Ficha técnica de Venteon Optics Ficha técnica Inglés
Ficha técnica de Venteon Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.