Precision Manufacturing

Controladores y software

WinMarkpro

Software de marcado láser compatible con los cabezales de escaneo FH Flyer y Flyer 3D

WinMarkpro

Software de marcado láser compatible con los cabezales de escaneo FH Flyer y Flyer 3D

Ver todas las funciones
Descripción general y características Documentos y descargas

Resumen

Acerca del software WinMarkpro: El software de marcado láser WinMarkpro se ha desarrollado para funcionar exclusivamente con los sistemas de escaneo FH Flyer y Flyer 3D, y se incluye con cada uno de estos sistemas. Las actualizaciones del software están disponibles mediante descargas desde el sitio web. WinMarkpro es un software basado en Windows® e incluye todas las fuentes tipográficas disponibles en Windows. Con más de una docena de sistemas de códigos de barras integrados, varias fuentes de trazo para el marcado a alta velocidad y la posibilidad de importar gráficos rasterizados y vectoriales de alta resolución, WinMark Pro cubre una amplia variedad de aplicaciones de marcado láser. WinMarkpro también permite realizar cortes detallados en materiales finos. Con WinMarkpro y la combinación adecuada de láser y cabezal de escaneo, es posible realizar cortes por láser precisos y detallados en películas delgadas electrónicas, papel, plásticos y metales finos.

  • WinMarkpro es un control ActiveX que te permite crear aplicaciones independientes de marcado láser de alto rendimiento utilizando los entornos de desarrollo más potentes con los que ya estás familiarizado, como Microsoft Access, Office, Visual Basic, Visual C++ y Delphi. Marca con láser números de serie directamente desde tu aplicación de base de datos de Access.
  • Utilice la opción «Best Fit» para importar y marcar un logotipo al 66 % del tamaño del campo de la lente, o elija «One to One» cuando sea necesario marcar con precisión dibujos con dimensiones exactas
  • Desde su controlador de automatización de procesos, configure o borre las entradas de WinMarkpro, o supervise WinMarkpro a través del estado de los bits de entrada del operador. Defina comandos del «Event Builder» para que se ejecuten antes o después de cada pieza o sesión de marcado.
  • Crea un código de barras 2D y añade texto legible a simple vista. Envía nuevos datos de códigos de barras a WinMarkpro mediante la entrada del operador o a través de un puerto serie RS-232. Incrementa automáticamente los números de serie o añade información personalizada de fecha y hora.
  • Ajuste con precisión sus imágenes añadiendo o eliminando líneas, círculos y polígonos, o modificando propiedades de marcado como la potencia, la velocidad, la resolución, etc., por objeto.
  • WinMarkpro permite la interconexión con equipos de manipulación de piezas y otros ordenadores para facilitar el control de la automatización.

Versiones del software

WinMarkpro v6.3 es compatible con el cabezal de escaneo FH Flyer; utilice la actualización de firmware 3-90.fhz. Haga clic en los enlaces de «Documentos» correspondientes que aparecen a continuación para descargar e instalar la última versión de firmware para los cabezales de escaneo FH Flyer y la versión 6.3 de WinMark Pro. Abre WinMark Pro, ve al menú «Ayuda» y selecciona «Actualizar firmware de Flyer». Para descargar módulos de software de código abierto y/o una copia de la licencia GNU GPL, haz clic en el enlace correspondiente de «Documentos» que aparece a continuación. Los cabezales de escaneo 3D Flyer incorporan determinados módulos de software libre de código abierto distribuidos bajo la Licencia Pública General de GNU, versión 2; la Licencia Pública General Reducida de GNU, versión 2.1; y la Licencia del Proyecto FreeType. Según los términos de estas licencias, el código fuente de estos módulos está disponible para todos los usuarios. Nota: para la comunicación USB con FH Flyer, además de WinMark 6.3, es necesario descargar e instalar el instalador independiente del controlador de comunicaciones USB de WinMarkpro que se indica a continuación antes de conectar físicamente el cable USB.

WinMarkpro v7 es compatible con el cabezal de escaneo 3D Flyer; utilice la actualización de firmware 4-84.fmz. Haga clic en el enlace correspondiente de «Documentos» que aparece a continuación para descargar e instalar la última versión del firmware para los cabezales de escaneo 3D Flyer y WinMarkpro versión 7. Copia y ejecuta el archivo EXE autoextraíble en tu disco duro. Abre WinMarkpro, ve al menú «Ayuda» y selecciona «Actualizar firmware de Flyer». Para descargar módulos de software de código abierto y/o una copia de la licencia GNU GPL, haz clic en el enlace «Documentos» correspondiente que aparece a continuación. Los cabezales de escaneo 3D Flyer incorporan determinados módulos de software libre de código abierto distribuidos bajo la Licencia Pública General de GNU, versión 2; la Licencia Pública General Reducida de GNU, versión 2.1; y la Licencia del Proyecto FreeType. Según los términos de estas licencias, el código fuente de estos módulos está disponible para todos los usuarios.

Descargar Tipo de descarga Idioma
Actualización del firmware de WinMarkpro 4-84 Firmware/EDS Inglés
WinMarkpro v7 Software Inglés
Actualización de firmware de WinMarkpro 3-90 Firmware/EDS Inglés
WinMarkpro v6.3 Software Inglés
Instalador del controlador de comunicaciones USB de WinMarkpro Software Inglés
Notas de la versión de WinMarkpro v7 Software Inglés
Notas de la versión de WinMarkpro v6 Software Inglés
Guía del usuario de WinMark Pro Manual del software Inglés
Acerca de WinMarkpro Manual del software Inglés
Nota de aplicación sobre el marcado radial de WinMark Folleto Inglés
Nota de aplicación sobre los códigos compuestos UID de WinMark Folleto Inglés
Nota de aplicación sobre el protocolo Modbus de WinMark Folleto Inglés
Nota técnica sobre la aplicación de seguimiento de banners de WinMark Folleto Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.