Precision Manufacturing

Artículo

Microscopía de localización de moléculas individuales (SMLM)

Resumen del artículo técnico

Microscopía de localización de moléculas individuales: más allá del límite de difracción de Abbe


La precisión de la longitud de onda y la calidad del haz, y no la potencia del diodo, determinan la resolución de la SMLM.

Durante décadas, el límite de difracción de Abbe limitó la microscopía óptica a una resolución lateral de entre 200 y 300 nm, una barrera que impedía a los biólogos celulares observar las interacciones moleculares en el interior de la maquinaria celular, aunque sí podían apreciar su arquitectura general. El Premio Nobel de Química de 2014 reconoció las técnicas que superaron esa barrera, entre ellas la microscopía de localización de moléculas individuales (SMLM).

Este documento técnico de Laser Quantum (una marca de Novanta) repasa la técnica SMLM, de la que fue pionero Eric Betzig —incluyendo cómo la fotoactivación aleatoria, la detección de un solo emisor y la localización del centroide reducen la resolución lateral de 300 nm a tan solo 5 nm— y detalla los requisitos específicos del láser (~500 mW a 405, 473, 561 y 640 nm), que los láseres de diodo tienen dificultades para cumplir.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué el límite de difracción de Abbe limita la imagenología por fluorescencia convencional a una resolución lateral de 200-300 nm
  • Cómo el SMLM utiliza la fotoactivación aleatoria y la localización del centroide de un solo emisor para alcanzar una resolución de 5 nm —una mejora de 60 veces—
  • Cuándo se aplican las técnicas de tipo PALM: paFP de la familia GFP, con iluminación combinada a 405 nm y 561 nm
  • Qué especificaciones de láser requiere realmente el SMLM: ~500 mW, múltiples longitudes de onda (405, 473, 561, 640 nm) y una calidad del haz casi perfecta
  • Una razón práctica para adquirir múltiples longitudes de onda para SMLM de un único proveedor: rendimiento homogeneizado, integración única y margen para la conformación del haz

Descarga el artículo técnico completo en el que se explica la técnica SMLM, desde el principio de Abbe hasta el trabajo galardonado con el Premio Nobel de 2014, los requisitos específicos de longitud de onda y potencia para la obtención de imágenes basadas en paFP, y el conjunto de especificaciones de los láseres de gemas de Laser Quantum, antes de especificar una fuente de iluminación que no alcance la resolución de 5 nm que necesita tu experimento.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.