Precision Manufacturing

Artículo

Tecnología de galvanómetros analógicos frente a digitales: una introducción

Resumen del artículo técnico

Tecnología de galvanómetros analógicos frente a digitales: una introducción
La elección del galvanómetro, y no solo la óptica, determina el rendimiento y el coste del cabezal de barrido.

A la hora de diseñar un subsistema de cabezal de barrido, los ingenieros se obsesionan con el tamaño de los espejos, los recubrimientos y los materiales, pero a menudo se limitan a aceptar las opciones predeterminadas de los proveedores en cuanto a la tecnología de los galvanómetros. Eso es un error. La elección entre detectores de posición analógicos y digitales, y entre servos analógicos y digitales, determina la precisión, la deriva, la facilidad de mantenimiento y el precio del sistema; y la opción híbrida suele superar a cualquiera de los dos extremos.

Este artículo técnico, elaborado por cuatro autores de Novanta, compara tres arquitecturas de Cambridge Technology: totalmente analógica (62xxK/83xxK + controlador 67x en los cabezales de barrido MOVIA), híbrida (galvánicos 62xxK/83xxK + servo digital en versia) y totalmente digital (Lightning II basada en codificador). Cada una de ellas se evalúa en cuanto a precisión, deriva, rango de tamaño de espejo, facilidad de mantenimiento in situ, control predictivo y precio.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué el tipo de detector de posición (óptico frente a codificador) —y no la apertura del espejo— determina el comportamiento de la deriva y la inmunidad a las interferencias electromagnéticas
  • Cómo un servo digital integrado en un galvanómetro analógico permite la facilidad de mantenimiento in situ, el control predictivo (ScanPack) y diseños desacoplados
  • Cuándo merece la pena el sobrecoste de la arquitectura totalmente digital (Lightning II) y cuándo la híbrida (versia) es la opción más rentable
  • Qué rangos de apertura de espejo admite cada arquitectura: totalmente analógica 3-100 mm, híbrida 3-50 mm, totalmente digital 14-50 mm
  • Una práctica tabla comparativa de seis columnas para especificar la arquitectura de cabezal de exploración adecuada para su aplicación

Descarga el documento técnico completo para consultar la comparación de detectores de posición, el caso práctico sobre el control predictivo de ScanPack (círculos perfectos frente a círculos en forma de lágrima de bajo ancho de banda) y la tabla comparativa de seis criterios, antes de decidirte por una arquitectura de cabezal de escaneo que no puedas cambiar fácilmente.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form