Pour votre application de découpe au laserCO₂
Présentation du document technique
Choix du système de guidage du faisceau laser CO₂ : tête de balayage ou tête de découpe
C’est le système de guidage du faisceau, et non la source laser, qui détermine la réussite de votre découpe.
La source laser CO₂ ne représente que la moitié de l’équation. L’autre moitié — celle qui détermine la réussite de votre découpe — réside dans la manière dont le faisceau atteint le matériau. Tête de balayage ou tête de découpe. À guidage galvo ou montée sur portique. Sans gaz d’assistance ou avec jet de gaz coaxial. Une même source peut produire des découpes d’une netteté exceptionnelle sur un système et des bords carbonisés sur un autre.
Ce document technique présente trois comparaisons expérimentales — motifs floraux sur papier cartonné, un film acrylique de 0,25 mm et un panneau en PETG de 1 mm — afin de montrer dans quels cas la tête de balayage s’impose (transformation à la volée, formes complexes, géométries difficiles d’accès) et dans quels cas la tête de découpe l’emporte (matériaux épais, tailles de spot plus petites, arêtes verticales, refroidissement par gaz d’assistance). Une matrice de décision à 7 critères permet de trancher pour toute nouvelle application.
Principaux points à retenir :
- Pourquoi un même laser CO₂ Synrad produit une qualité de découpe radicalement différente selon qu’il est équipé d’une tête de balayage ou d’une tête de découpe
- Comment l’absorption du matériau (vaporisation, cisaillement à l’état fondu, dégradation chimique) détermine le choix de la méthode de projection
- Quand choisir la tête de balayage : transformation «à la volée» à une vitesse de 50 à 100 m/min, formes complexes (5 fois plus rapide que la tête de découpe)
- Ce que la tête de découpe offre et que la tête de balayage ne peut pas : spot de 100 µm, gaz d’assistance coaxial, arêtes verticales, découpes de matériaux épais
- Une matrice de décision pratique en 7 critères à appliquer à toute application de découpe laser CO₂ avant la définition des spécifications
Téléchargez le document technique complet pour découvrir les trois cas de test (carton, acrylique, PETG), les principes physiques d’interaction avec le matériau qui sous-tendent chaque choix de transmission, ainsi que la matrice de décision en 7 critères que vous pouvez utiliser pour définir la transmission de faisceau adaptée à toute application de découpe au laser CO₂.