Precision Manufacturing

FABRICATION DE PRÉCISION

Sources laser

Sources laser conçues pour les systèmes de pointe

Conçues pour la stabilité et la précision

Conçues pour les environnements exigeants

Conçues pour l’intégration dans les systèmes

Des performances sur lesquelles vous pouvez compter

Soutenues par une expertise en matière d’applications

Lasers à CO₂

Les sources laser CO₂ offrent une puissance et une qualité de faisceau fiables pour diverses applications, notamment la découpe de précision, le marquage, le codage, le perçage et le traitement de surface, en particulier lorsque la définition fine des détails et la régularité des résultats sont requises.

Lasers à état solide

Les sources laser à état solide à onde continue offrent un rendement élevé, une excellente qualité de faisceau et une puissance de sortie stable pour les applications scientifiques et de fabrication de pointe.

Lasers ultra-rapides

Technologie scientifique spécialisée de laser femtoseconde avec des impulsions ultra-courtes, des fréquences de répétition élevées et des systèmes adaptés à chaque application, offrant des capacités et des avantages uniques pour une grande variété d’applications.

Accessoires laser et composants de système

Nos sources laser prennent en charge un large éventail d’applications de pointe, notamment :

COLLABOREZ AVEC UN EXPERT

Lorsque les performances du laser sont déterminantes, il est essentiel de choisir la bonne source.

Contactez dès aujourd’hui notre équipe d’experts.