Industrie de pointe
Ingénierie des surfaces par laser
Les systèmes d’ingénierie de surface par laser s’appuient sur des sous-systèmes laser étroitement intégrés pour permettre une modification contrôlée et reproductible de la surface sur une large gamme de matériaux et de géométries de pièces. Des applications telles que la texturation de surface au laser (LST), le revêtement par laser, la modification de surface au laser et le durcissement au laser / durcissement par transformation de surface imposent des exigences élevées en matière de stabilité du laser, de contrôle du faisceau et de précision de balayage.
Optimisation des performances des systèmes d'ingénierie des surfaces par laser
Les fabricants de machines du secteur de l’ingénierie des surfaces par laser sont soumis à une pression croissante pour offrir une plus grande précision des processus, une meilleure répétabilité et un débit évolutif, souvent sur des matériaux variés et des pièces aux géométries complexes. Les systèmes doivent permettre un dépôt d’énergie rigoureusement contrôlé tout en garantissant la disponibilité et la flexibilité d’intégration dans les environnements de production.
Texturation et modification de surface par laser
Des applications telles que la texturation de surface au laser (LST) et la modification de surface au laser reposent sur un contrôle précis de l’énergie laser et du faisceau afin d’obtenir des caractéristiques de surface reproductibles et une interaction contrôlée avec le matériau. Les lasers ultra-rapides sont couramment utilisés pour permettre une définition fine des caractéristiques tout en minimisant les effets thermiques sur le matériau environnant.
Orientation précise du faisceau pour le revêtement et le durcissement au laser
Les procédés de revêtement par laser et de durcissement par laser / de transformation de surface nécessitent un apport d’énergie contrôlé sur des zones de surface définies, souvent sur des pièces complexes ou profilées. Un positionnement précis du faisceau et des mouvements coordonnés sur plusieurs axes sont essentiels pour obtenir un dépôt de couche uniforme ou une transformation de surface homogène.
Conçu pour l'intégration par les constructeurs de machines
Les fabricants de machines d’ingénierie de surface par laser doivent intégrer des sous-systèmes photoniques dans des plateformes qui concilient performances, contraintes mécaniques et facilité d’entretien à long terme. Les composants optiques doivent permettre des configurations de système flexibles tout en répondant aux exigences en matière de contrôle de mouvement, de sécurité et d’automatisation au niveau de la machine.
Nos technologies de pointe sont conçues pour aider les constructeurs de machines à développer et à déployer à grande échelle des plateformes d’ingénierie de surface par laser, où la délivrance précise de l’énergie, le positionnement précis du faisceau et les mouvements synchronisés sur plusieurs axes
sont essentiels à la cohérence des processus et aux performances de fabrication.
Facilitateurs de l’ingénierie des surfaces au laser
Les avantages de l’ingénierie de surface par laser comprennent :

Diffusion contrôlée de l’énergie laser
Permet une modification de surface homogène sur l’ensemble des pièces et des matériaux.

Un positionnement précis du faisceau sur plusieurs axes
Permet d’obtenir des caractéristiques de surface reproductibles et des trajectoires de traitement uniformes.

Capacité de traitement ultra-rapide
Permet la création de caractéristiques fines avec une interaction thermique contrôlée.

Intégration au niveau du système
Technologies photoniques conçues pour s’aligner sur les architectures des machines d’ingénierie des surfaces.
Produits associés
Soutien au développement des équipementiers et à l’évolution des plateformes
À mesure que les applications de l’ingénierie des surfaces au laser s’étendent à de nouveaux matériaux, de nouvelles géométries et de nouvelles exigences de production, les constructeurs de machines ont besoin de technologies photoniques capables de s’adapter sans compromettre la stabilité des processus. Les plateformes doivent évoluer pour permettre un contrôle plus précis, une automatisation accrue et un débit évolutif.
Nous intervenons au niveau des sous-systèmes pour soutenir les efforts de développement des équipementiers, en aidant à adapter les lasers ultra-rapides et les têtes de balayage multiaxiales aux exigences techniques des systèmes d’ingénierie des surfaces par laser de nouvelle génération.
Contenu associé
Demander un test d’application
Contactez notre équipe pour évaluer les technologies de laser ultra-rapide et de balayage multiaxial au sein de l’architecture de votre système d’ingénierie de surface par laser.