Têtes de balayage laser
VERSIA
Tête de balayage à 2 axes versia
Système de balayage par faisceau prêt pour la production, conçu pour une intégration rapide et des performances reproductibles. Il allie précision et stabilité pour surpasser les solutions alternatives, très gourmandes en ressources logicielles, dans les environnements de fabrication réels. Conçu pour s’adapter aux besoins des équipementiers (OEM), il réduit les efforts de réglage tout en garantissant des résultats constants d’un système à l’autre. Ses performances fiables minimisent la variabilité, améliorant ainsi le rendement et la fiabilité des processus.
Idéal pour : le marquage laser, le codage, l’usinage 2D de précision
Avantage clé : la stabilité
Compatibilité : lasers ultra-rapides, lasers CO₂, systèmes de contrôle Novanta
Présentation générale
Conçu pour offrir des performances optimales et faciliter l’intégration au système. Sa faible dérive garantit une répétabilité élevée pour des résultats de traitement constants. Son format compact et léger, associé à des entrées et sorties intuitives conformes aux normes industrielles, facilite l’intégration à la machine et au système. Fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7. Une conception mécanique robuste, associée à une électronique numérique et analogique entièrement testée ainsi qu’à un boîtier certifié IP54, optimise la disponibilité dans des conditions exigeantes. Tête de balayage plus rapide pour le marquage et le codage. Un réglage à grande vitesse, associé à une conception optimisée du miroir, réduit le temps de latence et augmente la capacité en caractères (CPS), ce qui permet d’atteindre des débits plus élevés pour les applications de marquage et de codage.
Prise en charge aisée de multiples applications
Une tête de balayage polyvalente à 2 axes intègre une nouvelle conception de servomoteur numérique capable de gérer plusieurs paramètres d’application de balayage (réglages), optimisés individuellement pour une application spécifique.
Suivi des performances par l’utilisateur
Conçue avec des protocoles de communication bidirectionnels, elle permet de surveiller le retour de position et d’autres paramètres de performance.
Mise à niveau idéale d’un système analogique
Versia offre une précision et une fiabilité accrues, ainsi que des résultats de traitement constants, tout en évitant le coût élevé d’un système entièrement numérique.

Caractéristiques techniques
| Ouverture | 10 mm | 14 mm |
|---|---|---|
| Options de longueur d'onde 1 / Niveaux de puissance |
Fibre : 1 020 – 1 090 nm / 200 W Vert : 513 – 534 nm / à vérifier auprès du fabricant Bleu : 425 – 465 nm / à vérifier auprès du fabricant UV : 355 nm / à vérifier auprès du fabricant |
CO₂ : 9,2 – 10,6 µm / 400 W Fibre : 1 020 – 1 090 nm / 500 W Vert : 513 – 534 nm / à vérifier auprès du fabricant UV : 341 – 357 nm / à vérifier auprès du fabricant |
| Angle de balayage | ± 21° | ± 21° |
| Répétabilité | < 2 µrad | < 2 µrad |
| Dérive de décalage à long terme 2 | < 100 µrad | < 25 µrad |
| Dérive à long terme de l'échelle 2 | < 140 ppm | < 40 ppm |
| Dérive du décalage de température | < 20 µrad/°C | < 10 µrad/°C |
| Dérive de l'échelle de température | < 25 ppm/°C | < 10 ppm/°C |
| Résolution des commandes |
16 bits pour le XY2-100 ; 20 bits pour le NVL-100 |
16 bits pour le XY2-100 ; 20 bits pour le NVL-100 |
| Interface de communication |
XY2-100 NVL-100 |
XY2-100 NVL-100 |
| Dimensions (L x l x H) mm (pouces) | 114 x 97 x 86 (4,5 x 3,8 x 3,4) | 132,20 x 99 x 99 (5,2 x 3,9 x 3,9) |
| Poids en kg (lb) | 1,26 (2,8) | 2,12 (4,67) |
du laser HeNe 2 – Pendant 8 heures de fonctionnement après 30 minutes de préchauffage, par axe
- Filtrer par Type
- Fiche technique
- Manuel
- Manuel d'utilisation
- Guide de démarrage rapide
- Dépliant
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Fiche technique Versia 10 mm | Fiche technique | Anglais |
| Fiche technique Versia 14 mm | Fiche technique | Anglais |
| Manuel de la Versia 10 mm | Manuel | Anglais |
| Manuel technique de la tête de balayage à 2 axes versia | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Guide de démarrage rapide de la Versia 10 mm | Guide de démarrage rapide | Anglais |
| Guide de démarrage rapide de Versia | Guide de démarrage rapide | Anglais |
| Technologie des galvanomètres analogiques et numériques | Dépliant | Anglais |