Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

Vectria

Vectria

Vectria™ est une tête de balayage 3D hybride compacte, conçue pour la découpe, la gravure, le perçage et le marquage au laser CO₂. Elle intègre une optique optimisée pour le CO₂ et un contrôle intégré de l’axe Z, ainsi qu’un système avancé de gestion thermique adapté aux applications CO₂ exigeantes à haute puissance. Elle offre une vitesse accrue, un niveau de détail supérieur et une disponibilité améliorée pour les applications industrielles exigeantes.

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Vectria est une plateforme de contrôle de mouvement haute performance conçue pour aider les équipementiers et les constructeurs de machines à atteindre une précision, une répétabilité et une efficacité système exceptionnelles, sans complexité supplémentaire. Conçue pour la fabrication de précision moderne, Vectria allie des capacités de contrôle avancées à une architecture rationalisée et évolutive qui simplifie la conception du système et accélère la mise sur le marché.

De la conception à la production, Vectria garantit un mouvement fiable et stable dans des environnements où l’espace est restreint et où les performances sont essentielles. Sa conception flexible permet une intégration plus rapide, réduit les efforts d’ingénierie et assure un fonctionnement fiable dans un large éventail d’applications d’automatisation.

Conçu pour un fonctionnement continu dans des environnements industriels exigeants, Vectria aide les équipes à améliorer la qualité de la production, à garantir la disponibilité des équipements et à pérenniser leurs systèmes à mesure que les exigences évoluent.

Une précision sans compromis. Une conception simplifiée. Conçu pour l’avenir.

Ouverture 30 mm
Puissance maximale du laser 500 W
Angle de balayage (optique) ± 22°
Ouverture de la poutre d'entrée 1 9,5 mm
Réglage Type 2 Réglage polyvalent
 Temps de réponse à un échelon : 1 % de la pleine échelle³ < 650 µs
 Temps de réponse à un échelon : 10 % de la pleine échelle³ < 3 450 µs
 Vitesse de positionnement (optique) 26 rad/s (9 m/s à une distance de 350 mm)
  Accélération maximale (optique) 132 000 rad/s²
 Erreur de suivi < 320 µs
 Linéarité 99,5 %
 Non-linéarité < 0,35 mrad/44°
 Erreur de gain < 5 mrad
 Longueur d'onde du laser CO₂ : 9,3, 10,2, 10,6 µm
Fibre : 1,030 – 1,070 µm (sur demande)
Exigences en matière d'alimentation électrique 48 V CC / 5 A RMS
Technologie des servomoteurs Servomoteur hybride-numérique
Résolution de position NVL-100 / 20 bits
XY2-100 / 16 bits
Boîtier de refroidissement par eau Recommandé
Ouverture de refroidissement par eau Obligatoire
Indice de protection IP IP61
Distance d'empilement entre les sorties des poutres 120 mm
Poids sec maximal 10 kg
Dimensions (L x l x H) 346,9 mm x 145 mm x 171,3 mm
Remarques :
Tous les angles sont exprimés en degrés optiques, sauf indication contraire. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

1. Chemin optique conçu pour des faisceaux laser gaussiens collimatés entrants de d = 9 mm (1/e²)
2. Autres réglages disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des clients
3. Stabilisation à 1 % près de la position

Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique Vectria Fiche technique Anglais
Manuel technique de la tête de balayage à 3 axes Vectria Manuel Anglais
Guide de démarrage rapide de la tête de balayage à 3 axes Vectria Guide de démarrage rapide Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.