Sous-systèmes laser
FUSIONultra
FUSIONultra
Moteur laser multi-longueurs d’onde configurable FUSIONultra
FUSIONultra est une plateforme flexible et modulaire qui intègre n’importe quelle combinaison de nos lasers DPSS et de nos lasers à diode monomodes, avec des modules optionnels de mise en forme du faisceau et de suppression des artefacts, afin d’optimiser les résultats d’analyses et d’expériences complexes.
Spécialement conçue pour l’intégration OEM afin d’accélérer le débit, de maximiser l’uniformité de l’éclairage et d’éliminer les artefacts, FUSIONultra combine la technologie ULTRALOQ™ à une puissance de sortie élevée pour offrir des résultats constants et une fiabilité inégalée.
Présentation générale
Atténuateur optique variable (VOA) intégré
Répondre à des spécifications de haute performance sur une large plage de niveaux de puissance est un véritable défi, qui nécessite souvent l’utilisation d’atténuateurs distincts, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des difficultés d’intégration pour les équipementiers.
Grâce à l’intégration d’un VOA embarqué, l’atténuation maximale de OD3 garantit la stabilité et le respect des spécifications de performance, même en cas de variations de puissance, ce qui améliore la flexibilité opérationnelle tout en réduisant la complexité et le coût de l’intégration.
La suppression du bruit spatial élimine le bruit spatial
Notre module de suppression du bruit spatial intégré élimine ce dernier afin d’améliorer la précision de la quantification sur l’ensemble de l’échantillon, grâce à un éclairage uniforme et à une fidélité du signal constante. Ce module indépendant est solidement fixé dans le boîtier du moteur optique, ce qui évite d’avoir recours à une unité secondaire et simplifie l’intégration dans des instruments et systèmes complexes.
Une modulation de puissance inégalée pour un contrôle précis
Permettez des tests de fluorescence à grande vitesse grâce à une commutation dynamique de la puissance, offrant des performances stables et une plage de signaux étendue pour un contrôle précis de la protéomique et du séquençage. Notre modulation de puissance avancée permet des mesures précises et une acquisition rapide des données afin d’optimiser les processus de test sans endommager les échantillons sensibles.
Amélioration de l’uniformité de l’éclairage
La mise en forme intégrée du faisceau permet un contrôle précis de l’éclairage afin d’affiner la sortie du faisceau en lignes, rectangles ou carrés, réduisant ainsi le bruit de fond, optimisant l’uniformité et améliorant le rapport signal/bruit dans les applications d’imagerie par fluorescence. Cette uniformité évite la surexposition ou la sous-exposition lors du traitement, fournissant ainsi des données scientifiques plus précises.
Options monomode et multimode
FUSIONultra propose des options de sortie laser monomode et multimode afin d’optimiser à la fois les tests et les analyses de haute précision, tout en fournissant davantage d’énergie pour une vitesse de traitement plus rapide.
Mode monomode : utilisez le mode monomode pour visualiser les structures cellulaires et subcellulaires fines grâce à une cohérence spatiale améliorée et une dispersion modale minimale, rendues possibles par un cœur de fibre multimode compact de 50 µm.
Mode multimode : la sortie multimode à puissance élevée est optimisée grâce à notre technologie ULTRALOQ™, qui garantit la stabilité des performances pour des résultats fiables à des vitesses de traitement plus élevées.
Atténuateur optique variable (VOA) intégré
Répondre à des spécifications de haute performance sur une large gamme de niveaux de puissance est un véritable défi, qui nécessite souvent des atténuateurs séparés, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des difficultés d’intégration pour les équipementiers.
L’intégration d’un VOA embarqué, permettant d’atteindre une atténuation maximale de OD3, garantit la stabilité et le respect des spécifications de performance, même en cas de variations de puissance, ce qui améliore la flexibilité opérationnelle tout en réduisant la complexité et le coût de l’intégration.
Large bande spectrale, y compris la longueur d’onde difficile de 561 nm, pour exciter une gamme tout aussi large de fluorophores
Commutation dynamique de la puissance
Cohérence spatiale améliorée et dispersion modale minimale
Options de configuration en fibre monomode et multimode
Puissance de sortie évolutive de plusieurs watts par ligne laser
Sources laser ultra-stables et technologie exclusive ULTRALOQ™
Brouillage de mode optimal
Modules optionnels intégrés de mise en forme du faisceau et de suppression des taches
Caractéristiques techniques
| Description | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Longueur d'onde et puissance | 405 nm – 1 064 nm |
| Nombre de lignes laser | Jusqu'à 10 lignes laser |
| Transmission du faisceau | En espace libre ou par couplage par fibre optique |
| Plage dynamique | 10 % – 100 % |
| Vitesse de modulation | Modulation numérique et analogique |
| Temps de montée/descente | < 0,1 ms |
| Diamètre du cœur de la fibre | ≥ 50 μm (multimode) |
| Volume | 8,70 cm³ |
| Options de mise en forme du faisceau | Ligne, rectangle, carré |
| Élimination des taches | < 10 % |