Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

Éléphant de précession II

Éléphant de la précession 2

Usinage flexible sur plusieurs axes pour les pièces complexes. Allie précision et rendement tout en offrant une plus grande adaptabilité que les solutions rigides à haute puissance. Conçu pour répondre à des besoins de production en constante évolution, il prend en charge des applications variées. Améliore l’efficacité tout en garantissant une qualité constante.

Idéal pour : la fabrication de pointe, l’usinage de pièces complexes
Avantage clé : l’intégration
Compatibilité : lasers à fibre, systèmes industriels multiaxes

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Compatible avec nos têtes de balayage ARGES, l’ASC est le dispositif central d’un système laser : il contrôle les têtes de balayage, les lasers, les capteurs, les actionneurs et les autres périphériques. Notre toute nouvelle série ASC, ARGNET, est équipée d’un puissant processeur quadricœur 64 bits avec un FPGA de 215 000 cellules logiques, offrant des performances élevées, des cartes d’interface multifonctions interchangeables pour une flexibilité accrue, ainsi qu’une plateforme ouverte dotée d’un système d’exploitation Linux embarqué. La combinaison du contrôleur de système ARGES et de son logiciel intuitif, InScript®, donne lieu à des interfaces et des unités de traitement hautement configurables qui réagissent en temps réel aux signaux externes. Cette solution de contrôleur de nouvelle génération, la série ARGNET, garantit une synchronisation optimisée de tous les appareils et signaux, ce qui est essentiel dans les systèmes laser. L’ASC est un dispositif fonctionnant de manière autonome qui ne nécessite pas d’hôte pour effectuer ses tâches de traitement et qui peut être diagnostiqué, administré et paramétré à distance via TCP/IP. Cette solution de contrôleur est compatible avec toutes les têtes de balayage, tous les lasers et tous les sous-systèmes ARGES. L’environnement de contrôle ARGES comprend le logiciel InScript®, fourni avec l’ASC, ainsi que d’autres solutions de connectivité logicielles, telles que l’ARGES ControllerLib (C-API). Ces options de contrôle alternatives offrent une grande flexibilité pour configurer le système avec précision selon vos besoins.

Fonctionnalités améliorées

  • Infrastructure basée sur l’horodatage pour un contrôle précis en temps réel du scanner et du laser
  • Débit élevé grâce au traitement des données basé sur l’horodatage à une fréquence d’échantillonnage de 200 000
  • Haute précision permettant des opérations de micro-usinage
  • Combinaison et alignement aisé de plusieurs flux de signaux grâce à la technologie TSS
  • L’architecture logicielle modulaire permet d’étendre rapidement l’éventail des fonctionnalités
  • Temps de réponse court du système (< 10 ms) via l’API C, permettant une gestion rapide des processus

Compatible avec le logiciel InScript
Cet environnement de contrôle comprend le logiciel InScript®, fourni avec l’ASC, ainsi que d’autres solutions de connectivité logicielles. Cette solution complète offre une grande flexibilité pour configurer le système avec précision selon vos besoins.

Assistant de calibrage pour le calibrage du champ de balayage
Cette version introduit une nouvelle procédure améliorée pour l’étalonnage du champ de balayage (SFC) en 2D et en 3D. Le SFC permet un étalonnage du système avec une grande précision. Le nouveau moteur 3D-SFC et le nouvel assistant d’étalonnage permettent un étalonnage convivial et précis. De plus, cette fonctionnalité offre également une méthode 2D améliorée. Grâce à cette méthode, il est possible d’optimiser un SFC 2D existant via un assistant graphique ou via notre ControllerLib (C-API).

Flux de signaux temporels
Les flux de signaux temporels (TSS) constituent un mécanisme permettant de synchroniser les données transitant par le pipeline de données de processus et facilitant la gestion et le partage de ces données. Les TSS permettent le contrôle qualité, le dépannage et le diagnostic, l’affichage de signaux avec une résolution temporelle de 5 microsecondes, ainsi que l’affichage de plusieurs signaux sous forme de couches dans notre logiciel InScript.

Actuellement, les signaux et canaux de données suivants sont disponibles sous forme de flux de signaux temporels et peuvent être affichés sous forme de calques

Éditeur de vecteurs 3D
Notre fonctionnalité exclusive, l’éditeur vectoriel, est un outil puissant permettant d’afficher et de créer des tâches et des processus complexes. La vue « Éditeur vectoriel » d’InScript 3 est un véritable outil d’édition 3D, car elle utilise des coordonnées 3D (x, y, z) tout au long d’une tâche. La vue de l’éditeur vectoriel propose deux modes d’affichage différents, le mode 2D et le mode 3D, entre lesquels il est possible de basculer.

Les fonctions d’édition de l’éditeur vectoriel ne peuvent être utilisées qu’en mode 2D. Le mode 3D de l’éditeur vectoriel est un mode de visualisation 3D uniquement, dans lequel les objets 3D peuvent être visualisés sous différents angles, à l’instar d’un logiciel de CAO.

À la volée
Le terme « à la volée » désigne un mécanisme de découpe à la volée dans les applications nécessitant un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7. Cette nouvelle version intègre un générateur de matrice de codeurs de position (PEMG) dans un réseau de portes programmables (FPGA), offrant une grande flexibilité pour diverses tâches « à la volée », telles que la découpe de languettes pour la production de batteries ou les applications de convoyeurs en général.

À venir
Notre prochaine version intégrera le composant matériel de tomographie par cohérence optique (OCT) ainsi que son logiciel complémentaire, Wave Field Imaging (WFI), une technologie d’imagerie de champ d’ondes haute résolution pouvant être utilisée de multiples façons pour le traitement des matériaux au laser et les processus industriels.

Caractéristiques techniques

Ouverture 26 mm
Nombre d'axes 5 à 8 axes
Fréquence de précession 1 200 – 600 Hz (12 000 – 36 000 tr/min)
Distance focale de l'objectif 60 mm ou 120 mm
Longueur d'onde Vert : 515 – 532 nm
Proche infrarouge : 1 020 – 1 080 nm
Infrarouge : 1 500 – 2 100 nm
1. En fonction de l'angle d'incidence
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique de l’éléphant Precession 2 Fiche technique Anglais
Manuel de l’Elephant 2 de Precession Manuel d’utilisation Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.