Precision Manufacturing

Têtes de balayage laser

FIREFLY 3D

FIREFLY3D

Système de numérisation 3D compact doté d’un contrôle rapide de la mise au point. Plus facile à mettre en œuvre que les systèmes intégrés complexes, il offre néanmoins des résultats précis et de haute qualité. Conçu pour offrir une grande flexibilité, il s’intègre rapidement aux systèmes existants. Il allie performances et simplicité pour une adoption rapide.

Idéal pour : la fabrication additive, les systèmes 3D compacts
Avantage clé : l’intégration
Compatibilité : lasers à fibre, lasers ultra-rapides, plateformes modulaires

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçue par notre marque Cambridge Technology et ARGES, la FIREFLY3D est la tête de balayage 3 axes de nouvelle génération de Novanta, destinée aux machines de fusion laser sur lit de poudre (LPBF) utilisées dans les applications de fabrication additive. La FIREFLY3D est une solution compacte et fermée, conçue pour améliorer les performances de la gamme de produits grâce à une capacité multi-têtes permettant d’atteindre jusqu’à 100 % de chevauchement. Sa conception intègre des fonctionnalités visant à simplifier l’installation et l’utilisation, notamment un étalonnage automatisé du champ de balayage, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que la surveillance précise du processus de fabrication additive.

Augmentez votre productivité
Ajoutez facilement des têtes de balayage supplémentaires à la conception de votre machine pour bénéficier des avantages des architectures multi-scanners avec un chevauchement de champ pouvant atteindre 100 %. Cela permet diverses configurations de têtes de balayage, telles que simple, double, quadruple et multi-rangées, ce qui augmente la productivité de vos machines pour la production en série de pièces de haute fidélité

Synchronisation des données en temps réel
Spécialement conçu pour la surveillance et le contrôle, le FIREFLY3D permet de surveiller le processus dès sa mise en service. Les utilisateurs bénéficient d’un contrôle accru grâce à nos outils de traitement avancés, qui permettent de modifier en temps réel les opérations de numérisation.

Plus de puissance et de vitesse
Le FIREFLY3D s’intègre parfaitement à notre solution de contrôleur laser, au ScanMaster Controller et à notre logiciel, pour offrir un contrôle inégalé du processus grâce à notre technologie propriétaire ScanPack et à d’autres algorithmes puissants de contrôle de trajectoire dédiés à la fabrication additive.

Pièces de haute qualité
Le FIREFLY3D est conçu pour produire des pièces de haute fidélité grâce à nos ports optiques dédiés à la surveillance haute fidélité du processus et à notre architecture de balayage numérique haute performance basée sur notre technologie Lightning™ II, offrant une résolution de 24 bits.

Intégration simplifiée
Grâce à notre solution clé en main, les utilisateurs bénéficient d’une installation plus rapide grâce à des configurations préprogrammées, conçues pour votre système spécifique.

Caractéristiques techniques

Modèle FIREFLY3D
Longueur d'onde 1 050 nm – 1 090 nm
Puissance du laser 1 100 W
Ouverture utile d'entrée 20 mm
Puissance laser / Surveillance des processus Port de surveillance de la puissance laser | Capteur
de puissance en option pour la surveillance du processus : 450 nm – 950 nm | 1 200 nm – 2 000 nm
Dimensions (L x l x H) 255 mm x 140 mm x 290 mm
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel de Firefly3D Manuel d’utilisation Anglais
Fiche technique Firefly3D Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.