Sources laser
gecco
gecco – Laser femtoseconde ultra-rapide
L’oscillateur femtoseconde Gecco repose sur une conception mécanique exceptionnellement robuste, logée dans un boîtier étanche et intégrant des mécanismes exclusifs permettant le démarrage automatique, la surveillance et le maintien de son verrouillage de mode. La fréquence de répétition peut être réglée entre 70 et 110 MHz afin de s’adapter à de nombreuses applications différentes, telles que l’amorçage d’amplificateurs.
Idéal pour : l’amorçage d’amplificateurs, la spectroscopie dans le domaine temporel, la spectroscopie THz
Avantage principal : robustesse
Compatibilité : optiques Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM et électronique de stabilisation de la fréquence de répétition
Présentation générale
Ce laser femtoseconde « à configuration unique » offre des résultats fiables et reproductibles.
gecco One: intégration facile de ce laser femtoseconde « à régler une fois pour toutes », offrant chaque jour des performances fiables et reproductibles
Fonctionnement fiable
- Fonctionnalité de connexion à distance – Connexion Internet pour le contrôle, le diagnostic et l’optimisation
- Garantie de 2 ans/5 000 heures – Garantie complète, à la pointe du secteur
Profil de verrouillage auto-surveillé
- Démarrage et maintien automatiques – Le laser démarre électroniquement et surveille en permanence son profil de verrouillage pour garantir des performances de verrouillage de mode continues
Caractéristiques techniques
| Modèle | gecco One |
|---|---|
| Puissance de sortie moyenne | >600 mW |
| Longueur d'onde centrale | 800 nm ± 20 nm |
| Durée de l'impulsion 1 | <20 fs |
| Largeur à mi-hauteur (FWHM) spectrale | > 40 nm |
| Taux de répétition 2 | 80 MHz (options : 70-110 MHz) |
| Pulse Energy5 | >7,5 nJ |
| Stabilité de l'alimentation (valeur efficace sur 24 heures) | < 1 % |
| Bruit RMS 4 | < 0,1 % < 0,05 % (avec l'option « Pure ») |
- Filtrer par Type
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Fiche technique gecco | Fiche technique | Anglais |