Sources laser
joyau
gem – Lasers à état solide à onde continue
Laser à onde continue (CW) efficace et compact, optimisé pour des applications de précision à coût maîtrisé. Offre des performances élevées dans un format compact. Permet une intégration évolutive sur diverses plateformes OEM. Garantit un fonctionnement fiable tout en réduisant la complexité du système.
Idéal pour : systèmes OEM, alignement, instrumentation
Avantage clé : l’intégration
Compatibilité : systèmes optiques compacts
Présentation générale
Surmontez les problèmes de performance courants rencontrés avec la plupart des lasers DPSS à 532 nm grâce au GEMultra. Il peut s’agir notamment d’une puissance de sortie instable due à des températures de fonctionnement variables, de besoins de refroidissement excessifs qui compliquent l’intégration, et d’un bruit RMS accru. Évitez les faux positifs et la baisse de résolution des mesures qui peuvent en résulter grâce au GEMultra.
Découvrez le gem 561, qui offre le niveau de puissance le plus élevé du marché à la longueur d’onde de 561 nm, avec des solutions de couplage direct en fibre idéales pour la microscopie à super-résolution.
Le gem 640 propose une solution DPSS innovante à 640 nm, parfaitement adaptée à la microscopie et à la reproduction d’hologrammes grâce à son faible bruit, à la stabilité de sa puissance et à ses propriétés spectrales. Ce laser gem puissant et compact offre d’excellentes caractéristiques de faisceau dans une architecture de cavité innovante et sans contrainte.
Le laser gem 660, puissant et compact, offre d’excellentes caractéristiques de faisceau grâce à une architecture de cavité innovante et sans contrainte.
Le gem 671 est idéal pour les applications scientifiques, grâce à ses excellentes spécifications de faisceau, le tout dans une plateforme compacte.
Caractéristiques techniques
| Modèle | GEMultra | gem 561 | gem 640 | gem 660 | gem 671 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | 532 nm | 561 nm | 640 nm | 660 nm | 671 nm |
| Puissance | 100 à 2 000 mW | 100 à 1 000 mW | 100 à 500 mW | 100 – 1 000 mW | 100 à 750 mW |
| Bande passante | ~ 30 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 30 GHz | 30 GHz |
| Stabilité de la puissance (RMS)1 | < 1 % (crête à crête) | < 1,0 % | < 0,8 % | < 1,0 % | < 1,0 % |
| Bruit (valeur efficace) | < 0,1 % | < 1,5 % | < 0,8 % | < 0,6 % | < 0,6 % |
| Bande passante du bruit | 10 Hz – 6 MHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz |
| Stabilité de l'orientation du faisceau 2 | < 10 μrad/°C | < 10 μrad/°C | < 10 μrad/°C | < 10 μrad/°C | < 10 μrad/°C |
1. Durée de l'essai : > 100 heures à température constante.
2. Mesure effectuée sur 36 heures entre 22 et 28 °C.
- Filtrer par Type
- Fiche technique
- Manuel d'utilisation
- Dépliant
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Fiche technique GEMultra | Fiche technique | Anglais |
| Fiche technique gem | Fiche technique | Anglais |
| Manuel d’utilisation du GEMultra avec SMD16 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Nouveau système optomécanique permettant le réglage de la puissance hors cavité | Dépliant | Anglais |
| Manuel d’utilisation du gem avec MPC 6000 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| gem avec smd 12 – Manuel du produit | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Livre blanc sur le couplage de fibres monomodes à haute puissance | Dépliant | Anglais |