Precision Manufacturing

Sources laser

venteon

venteon – Lasers femtosecondes ultra-rapides

La gamme de lasers ultra-rapides Venteon offre les impulsions les plus courtes disponibles sur le marché (<5 fs) et est conçue pour un fonctionnement clé en main fiable. Impulsions de quelques cycles avec capacité de stabilisation directe du CEP et sortie synchrone en option à 1 030 ou 1 064 nm pour les applications OPCPA.

Idéal pour : les applications à impulsions de quelques cycles, le front-end OPCPA, l’amorçage d’amplificateurs
Avantage clé : impulsions les plus courtes, bande passante maximale
Compatibilité : optiques Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM et électronique de stabilisation de la fréquence de répétition

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Impulsions les plus courtes et bande passante spectrale la plus large pour les applications de recherche en physique, biologie et chimie.

venteon Power: optimisé pour une puissance maximale

venteon CEP: fourni avec un interféromètre f-à-2f à verrouillage du CEP

venteon Ultra : le laser à bande passante ultra-large

venteon Dual: frontal idéal pour un laser OPCPA à quelques cycles

venteon Optics: miroirs et supports optiques spécialisés conçus pour les impulsions ultra-courtes

Connectivité Internet, stabilisation CEP

  • Possibilité de connexion à distance – Connectivité Internet pour le contrôle, le diagnostic et l’optimisation.
  • Garantie de 2 ans / nombre d’heures illimité – Garantie complète, à la pointe du secteur.
  • Démarrage et maintien automatiques – Le laser démarre électroniquement et surveille en permanence son profil de verrouillage afin de garantir des performances de verrouillage de mode continues
  • Mise à niveau CEP – Ce laser peut être configuré soit avec une stabilisation CEP, soit en prévision de futures mises à niveau.

Impulsions courtes, large bande passante

  • Durée d’impulsion réelle et FTL faible.
  • Impulsions les plus courtes – Ce laser est optimisé dès sa conception pour garantir les impulsions les plus courtes et la bande passante spectrale la plus large.

Caractéristiques techniques

Modèle venteon Power Venteon Ultra venteon CEP5 venteon Dual
Puissance de sortie moyenne >560 mW >240 mW >220 mW >200 mW
Longueur d'onde centrale 1 780 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm
Énergie d'impulsion (@80 MHz) >7 nJ >3 nJ >2,75 nJ >2,75 nJ
Durée de l'impulsion (mesurée)2 <8 fs <5,5 fs <6 fs <6 fs
Durée d'impulsion (FTL) <7,5 fs <5 fs <5,5 fs <5,5 fs
Bruit RMS3 < 0,05 % < 0,05 % < 0,05 % < 0,05 %
Taux de répétition 80 MHz 80 MHz 80 MHz 80 MHz
SNR pour fceo-Beat (largeur de bande de résonance de 100 kHz) n/a n/a >30 dB (>27 dB avec l'option CEP zéro) n/a
Bruit de phase CEP6 n/a n/a < 100 mrad (< 150 mrad avec l'option CEP zéro) n/a
Puissance moyenne de sortie à 1 030 nm 7 n/a n/a n/a >0,5 mW
Énergie d'impulsion de sortie à 1 030 nm⁷ n/a n/a n/a >6,25 pJ
Durée d'impulsion de sortie à 1 030 nm (FTL) n/a n/a n/a <250 fs
Bruit RMS de sortie à 1 030 nm⁸ n/a n/a n/a < 0,5 %
*Novanta met en œuvre un programme d'amélioration continue pouvant entraîner une modification des caractéristiques techniques sans préavis.

1. Mesuré en tant que centroïde spectral.
2. Obtenu grâce à une compensation optionnelle de la dispersion par cavité supplémentaire.
3. Bande passante de bruit de 1 Hz à 1 MHz.
6. Bande passante de bruit de 3 Hz à 1 MHz, dérivée de l'analyse des bandes latérales RF.
7. Mesurée après couplage à une fibre monomode.
8. Bande passante de bruit de 1 Hz à 1 MHz
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique de Venteon Optics Fiche technique Anglais
Fiche technique de Venteon Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.