Sources laser
Contrôleur laser CO₂ UC-2000
Contrôleur laser CO₂ UC-2000
Interface utilisateur intuitive permettant un contrôle total de la puissance du laser, du rapport cyclique et de la fréquence de modulation.
Présentation générale
Le contrôleur laser universel UC-2000 permet aux utilisateurs de contrôler la puissance du laser, le cycle de service et la fréquence de modulation par modulation de largeur d’impulsion (PWM) à des fréquences d’horloge sélectionnables de 5, 10 et 20 kHz. Compatible avec les lasers CO₂ des séries 32, 48, v, vi, ti, f et i, le contrôleur UC-2000, entièrement numérique, est doté d’un écran LCD lisible et s’installe facilement. Disponible en version standard ou montable en rack.
Enregistrement automatique des paramètres de mode actuels
Six secondes après la dernière pression sur un bouton-poussoir ou la dernière action sur le bouton de réglage PWM (en mode de commande locale de l’UC-2000), le contrôleur enregistre automatiquement les paramètres de mode actuels et le pourcentage de puissance PWM dans une mémoire non volatile. Une fois les paramètres de fonctionnement enregistrés, le contrôleur émet deux bips pour indiquer que l’opération a réussi. Si l’alimentation est coupée puis rétablie, le contrôleur UC-2000 redémarre avec le dernier mode de fonctionnement et les derniers réglages de puissance enregistrés.
Choisissez l’un des 5 modes de fonctionnement
La puissance de sortie du laser CO₂ est contrôlée en choisissant l’un des cinq modes de fonctionnement de l’UC-2000 : MANUAL, ANC (courant analogique), ANV (tension analogique), MAN. (manuel) CLOSED et ANV (tension analogique) CLOSED. Lorsque aucun de ces modes n’est actif, le contrôleur fonctionne en mode veille.
- Filtrer par Type
- Fiche technique
- Manuel d'utilisation
- Dessin
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Fiche technique du contrôleur laser UC-2000 | Fiche technique | Anglais |
| Manuel du contrôleur laser UC-2000 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Dessin technique du contrôleur laser standard UC-2000 | Dessin | Anglais |
| Dessin technique du contrôleur laser UC-2000 à montage en rack | Dessin | Anglais |