Precision Manufacturing

Sources laser

Système laser en boucle fermée de la série 48

Système laser en boucle fermée de la série 48

Lasers CO₂ compacts et à faible consommation d’énergie, conçus pour des applications de marquage et de codage de précision. Ils offrent des performances fiables avec un encombrement minimal et un faible coût d’exploitation. Idéaux pour une intégration dans des systèmes à petite échelle. Ils garantissent des résultats constants dans les environnements de production en continu.

Idéaux pour : le codage, le marquage, l’étiquetage
Avantage clé : intégration
Compatibilité : systèmes compacts, lignes d’emballage

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Documents et téléchargements

Présentation générale

La précision du système est généralement de ±2 %. L’échantillonneur de faisceau et le système de régulation en boucle fermée sont installés en usine et fonctionnent avec le contrôleur laser UC-2000. L’alimentation du système est assurée par un transformateur mural délivrant 24 V CC. Un séparateur de faisceau intégré à l’échantillonneur dévie 8 % du faisceau de sortie vers un diffuseur et un détecteur à thermopile. Le signal du détecteur à thermopile est amplifié à l’intérieur de l’enceinte d’échantillonnage pour atteindre un niveau de signal compris entre 1 et 12 V. Un contrôleur distant génère un signal à 5 kHz à cycle de service variable afin de maintenir une puissance moyenne constante du laser. Sur demande, la fréquence de commande peut être augmentée à 20 kHz pour réduire l’ondulation optique.

Régulation dynamique complète de la puissance
Le « point de consigne » de puissance peut être ajusté pour fournir une puissance de sortie du laser comprise entre environ 20 % et 80 % de la pleine puissance. Cette marge de 20 % de part et d’autre de la plage permet à l’UC-2000 de maintenir une régulation dynamique complète de la puissance. Dans les limites du temps de réponse dynamique du système, l’UC-2000 peut être déclenché par une source de signal externe à basse fréquence. Le temps de stabilisation de l’asservissement (à 90 % de la valeur finale) est d’environ 2 ms.

Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin technique d’un système en boucle fermée Dessin Anglais
Fiche technique du système en boucle fermée Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.