Sources laser
Pointeur à diode visible
Pointeur à diode visible
Il émet un faisceau laser rouge visible qui, lorsqu’il est aligné avec un faisceau laser CO₂, sert d’outil d’alignement précis et pratique.
Présentation générale
Se monte facilement sur la plaque frontale de tout laser CO₂ d’une puissance ≤ 100 W, offrant ainsi un outil d’alignement précis et pratique. Cela évite d’avoir recours à des instruments de visualisation IR encombrants, tels que les plaques d’imagerie thermique et les lampes ultraviolettes. De plus, il apporte un avantage important en matière de sécurité en permettant à l’utilisateur du laser de surveiller clairement la position du faisceau.
Combinateur de faisceaux ZnSe et laser à diode
L’angle du séparateur est réglable pour établir une coïncidence en champ lointain entre les faisceaux du laser CO₂ et de la diode ; il peut également être déplacé pour obtenir une coïncidence en champ proche entre les faisceaux. Le pointeur est livré avec les réglages de champ proche et de champ lointain réglés approximativement à leurs positions nominales. Il peut être installé en usine et pré-aligné, prêt à l’emploi.
Compatible avec tous les lasers CO₂ Novanta de 100 watts et moins
Installation simple en 4 étapes et alignement rapide en 5 étapes. Se monte directement sur la plaque frontale du laser. Distance en champ proche d’environ 30 cm et distance en champ lointain d’environ 3 à 10 mètres.
- Filtrer par Type
- Dessin
- Manuel d'utilisation
- Fiche technique