Sources laser
finesse
finesse – Lasers à semi-conducteurs à onde continue
Laser CW haut de gamme offrant un rendement ultra-stable et une qualité de faisceau supérieure. Conçu pour les applications haut de gamme exigeant un niveau de bruit minimal. Garantit des performances constantes dans le temps. Idéal pour les environnements exigeants où la précision est essentielle.
Idéal pour : la métrologie de haute précision, la spectroscopie
Atout principal : la stabilité
Compatibilité : instruments scientifiques, systèmes de laboratoire
Présentation générale
Des lasers haute performance à 532 nm, reconnus dans le monde entier comme sources de pompage pour le Ti:saphir, offrant une densité de puissance exceptionnelle, une fiabilité à toute épreuve, une qualité de faisceau supérieure et un bruit ultra-faible.
finesse 532: une puissance élevée associée à une stabilité de pointe pour garantir un éclairage uniforme des échantillons, offrant un débit élevé et réduisant le nombre de faux positifs.
finesse 532 pure: un bruit ultra-faible pour les applications exigeant précision et exactitude, sans compromettre la puissance élevée.
finesse 532 pure CEP: un niveau de bruit exceptionnellement faible et une stabilité hors pair, sans complexité d’intégration.
Refroidissement économique
- Des niveaux de puissance uniques associés à des solutions de refroidissement économiques
- Gestion thermique efficace grâce à des solutions de refroidissement par air pour une intégration aisée, avec une puissance allant jusqu’à 16 W
Suppression active du bruit et puissance stable
- Stabilité de puissance exceptionnelle et bruit ultra-faible garantissant des résultats précis
- Suppression active du bruit conçue pour garantir des résultats cohérents et précis, d’un laser à l’autre
Stabilisation CEP et longue durée de vie
- Réduction des complexités d’intégration et minimisation des temps d’arrêt
- Stabilisation CEP pour une modulation plus rapide et plus profonde ; élimination des coûts et des complexités
- Longue durée de vie opérationnelle et accessibilité à distance pour réduire les temps d’arrêt et planifier la maintenance
Caractéristiques techniques
| Modèle | finesse 532 | finesse 532 pure | finesse 532 pure CEP |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
| Puissance | 14 à 16 watts | 14 à 16 watts | 14 à 16 watts |
| Bande passante | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
| Stabilité de la puissance (RMS)² | < 0,10 % | < 0,100 % (< 10 watts) < 0,050 % (10 watts et plus) | < 0,100 % (< 10 watts) < 0,050 % (10 watts et plus) |
| Bruit (RMS)³ | < 0,1 % | < 0,030 % (< 10 watts) < 0,020 % (10 watts et plus) | < 0,030 % (< 10 watts) < 0,020 % (10 watts et plus) |
| Bande passante du bruit | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 100 MHz |
| Stabilité de l'orientation du faisceau | < 2 μrad/°C | < 2 μrad/°C | < 2 μrad/°C |
| Température de fonctionnement | 20 à 40 °C | 20 à 40 °C | 20 à 40 °C |