Sources laser
Série vi
Laser CO₂ de la série vi, 30 watts
Lasers CO₂ fiables et compacts, conçus pour les applications de marquage et d’usinage par la lumière. Ils offrent un rendement stable et ne nécessitent qu’un entretien minimal. Conçus pour une longue durée de vie. Ils garantissent des performances constantes dans les environnements de production.
Idéaux pour : le marquage, le codage, la gravure légère
Atout principal : la stabilité
Compatibilité : systèmes d’emballage, plateformes de marquage
Présentation générale
Synrad vi30+ : laser CO₂ de pointe offrant une puissance moyenne supérieure à 30 watts, destiné aux applications de marquage, de gravure et d’ablation. Son système électronique amélioré réduit les temps d’arrêt et permet un dépannage plus rapide. Le Synrad vi30+ est compact et constitue le laser CO₂ de 30 watts le plus léger du marché. Ce laser CO₂ de nouvelle génération a été conçu pour s’intégrer de manière transparente aux équipements industriels à grande vitesse, et s’adapte facilement aux espaces restreints et aux systèmes sensibles au poids.
Série vi
Idéale pour les applications à grand volume : des temps de montée et de descente rapides permettent des applications de gravure, de marquage et de codage à grande vitesse pour les fabricants et les transformateurs traitant de grands volumes
Compatible avec une grande variété de matériaux : une large plage dynamique permet le marquage et le codage d’une grande variété de matériaux avec une puissance de sortie stable, même à de faibles cycles de service
Optimisation du contrôle du laser CO₂ 30 W : réduisez les temps d’arrêt grâce à la détection précoce des défauts, planifiez de manière proactive la maintenance de routine et effectuez le dépannage plus rapidement et en toute confiance. L’électronique mise à jour permet des communications série pour une surveillance des performances en temps réel.

Caractéristiques techniques
| Modèle | Synrad vi30+ |
|---|---|
| Puissance de sortie 1 | > 20 watts (9,3 μm) ; > 25 watts (10,2 μm) ; > 30 watts (10,6 μm) |
| Longueur d'onde | 9,3 μm ; 10,2 μm ; 10,6 μm |
| Qualité du faisceau (M2) | < 1,2 |
| Stabilité de l'alimentation 2 | ± 5 % |
| Diamètre du faisceau 3 | 2,5 mm ± 0,5 mm |
| Fréquence de fonctionnement | 0 à 100 kHz |
| Plage du rapport cyclique | 0 à 100 % |
| Refroidissement | Air, ventilateur ou eau |
| Dimensions (L x l x H) mm (pouces) |
427 x 89 x 139 (16,8 x 3,5 x 5,5) |
| Poids en kg (lb) | 6,5 kg (14,3 livres) |
de température recommandés. 2. Mesuré à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax + Pmin)
3. Mesuré au diamètre 1/e² à la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
- Filtrer par Type
- Manuel d'utilisation
- Dessin
- Une réussite
- Dépliant
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de la série vi | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Plan technique vi30 à double refroidissement | Dessin | Anglais |
| Dessin technique vi30 | Dessin | Anglais |
| Dessin technique vi40 | Dessin | Anglais |
| Dessin technique vi30 Haut | Dessin | Anglais |
| Dessin technique vi30 Haut Large | Dessin | Anglais |
| Amélioration du suivi, de la traçabilité et de l’assurance qualité des orthèses pédiatriques sur mesure | Une réussite | Anglais |
| Découpe d’un film mince à l’aide d’un laser CO₂ de 30 watts | Dépliant | Anglais |
| Lasers à CO₂ pour le marquage et le codage | Dépliant | Anglais |
| Guide des solutions de marquage et de codage au laser | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Surveillance de la température du tube laser à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Comment lire la fiche technique d’un laser CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Fiche technique de la série vi | Fiche technique | Anglais |