Precision Manufacturing

Sources laser

taccor

taccor – Lasers femtosecondes ultra-rapides

La gamme Taccor propose une série de lasers femtosecondes avec une fréquence de répétition de 1 GHz ou 10 GHz. Il s’agit dans tous les cas de produits clés en main qui intègrent le laser de pompage et l’oscillateur dans une conception monobloc compacte, ce qui réduit considérablement les besoins en maintenance.

Idéaux pour : peignes de fréquences, spectroscopie à double peigne, ASOPS, génération de lumière quantique, microscopie non linéaire
Avantage clé : fréquence de répétition de l’ordre du GHz
Compatibilité : électronique de stabilisation de la fréquence de répétition

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Lasers femtosecondes de 1 et 10 GHz, dotés d’une conception monobloc compacte qui réduit considérablement les besoins en maintenance.

taccor Power: Conçu et réglé pour offrir la puissance maximale pour cette configuration, jusqu’à 1,8 W.

taccor Tune: une longueur d’onde accordable pour les applications nécessitant différentes longueurs d’onde. Contrôlé via une simple interface à écran tactile (ou un logiciel) permettant de modifier la longueur d’onde de sortie.

taccor X10: un laser femtoseconde clé en main avec une fréquence de répétition de 10 GHz, délivrant plus de 1 W de puissance moyenne dans des impulsions d’une durée aussi courte que 50 fs.

Conçu pour des performances robustes et durables

  • Possibilité de connexion à distance – Connexion Internet pour le contrôle, le diagnostic et l’optimisation.
  • Hermétiquement scellé – Une cavité entièrement scellée garantit une longue durée de vie sans contamination.
  • Garantie de 2 ans/5 000 heures – Garantie complète, à la pointe du secteur.

Démarrage et maintien automatiques

  • Démarrage et maintien automatiques – Le laser démarre électroniquement et surveille en permanence son profil de verrouillage afin de garantir des performances de verrouillage de mode continues.
  • Verrouillage de la fréquence de répétition – Mise à niveau en option permettant le verrouillage de la fréquence de répétition sur un système électronique externe.
  • Puissance maximale – Le laser est optimisé dès sa conception pour garantir une puissance de sortie maximale.
  • Mise à niveau CEP – Le Taccor peut être préparé pour le verrouillage CEP.

Interaction minimale de l’utilisateur

  • Une expérience utilisateur « installez-le et n’y pensez plus » : l’intervention de l’utilisateur est réduite au minimum.
  • Aucune installation requise : il suffit de le brancher, sans alimentation électrique.

Caractéristiques techniques

Modèle taccor Power taccor Tune taccor X10
Puissance de sortie moyenne puissance 6 > 1 000 mW
puissance 10 > 1 800 mW
réglage 10 > 1 800 mW1 >1 000 mW
Longueur d'onde centrale 2 800 nm (±20 nm) (valeur nominale) 740 nm à 910 nm (réglable)³ nominal 830 nm (+/-30 nm)
Durée de l'impulsion 4 <30 fs <80 fs <50 fs
Largeur à mi-hauteur (FWHM) spectrale > 23 nm environ 15 nm > 15 nm
Taux de répétition 7 1 GHz 1 GHz 10 GHz
Énergie pulsée de 0,8 nJ à 1,8 nJ 1,3 nJ – 1,8 nJ
Taccor Tune 10
>100 pJ
Taille du faisceau 6 0,8 mm ± 0,3 mm 0,8 mm ± 0,3 mm 0,7 mm ± 0,3 mm
Stabilité de l'alimentation 8 < 1 % < 1 % < 1 %
Bruit (RMS)5 < 0,05 % < 0,05 % < 0,05 %
Rapport de polarisation > 100:1 > 100:1 > 100:1
Direction de polarisation Horizontal Horizontal Horizontal
Température de fonctionnement 21 °C ± 5 °C 21 °C ± 5 °C 21 °C ± 5 °C
*Novanta met en œuvre un programme d'amélioration continue pouvant entraîner une modification des caractéristiques techniques sans préavis.

1. La valeur indiquée correspond à environ 800 nm et varie en fonction de la plage de réglage.
2. Mesurée comme le centre de gravité spectral.
3. Choisissez entre la plage de réglage bleue (740-880 nm) et la plage de réglage rouge (780-910 nm) lors de la commande.
4. Obtenu grâce à une compensation optionnelle de la dispersion de cavité.
5. Largeur de bande du bruit : 1 Hz à 1 MHz.
6. Diamètre du faisceau FWHM à la sortie du laser.
7. Précision de la fréquence de répétition : ±100 kHz (±25 MHz pour le Taccor x10). D’autres fréquences de répétition sont disponibles sur demande.
8. Mesurée sur 8 heures après un démarrage à froid dans la plage de températures de fonctionnement.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique Taccor Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.