Precision Manufacturing

FABRICATION DE POINTE

Laser de pointe
Fabrication additive

Les fabricants de machines de fabrication additive par laser s’appuient sur des sous-systèmes optiques étroitement intégrés pour obtenir des performances d’impression 3D métallique constantes et reproductibles.

Optimisation des performances des systèmes de fabrication additive par laser

Les plateformes de fabrication additive par laser sont des systèmes électromécaniques complexes qui reposent sur un comportement optique prévisible. Les constructeurs de machines doivent garantir la stabilité de la puissance du laser, la qualité du faisceau et la précision du balayage sur l’ensemble de la zone de fabrication, tout en assurant la répétabilité sur des cycles de production prolongés.

Prise en charge des architectures de fusion laser sur lit de poudre

Dans les systèmes de fusion par lit de poudre au laser, l’interaction entre la source laser, le trajet du faisceau et les optiques de balayage détermine la manière dont l’énergie est appliquée au lit de poudre. Toute variation de l’un de ces éléments peut avoir une incidence sur l’uniformité de la fusion, la résolution des détails et la répétabilité de la fabrication.

Intégration du guidage et du balayage de faisceau de précision

Un positionnement précis du faisceau est essentiel pour les systèmes de fabrication additive par laser, d’autant plus que les fabricants cherchent à obtenir des détails plus fins, des zones de fabrication plus vastes et une productivité accrue. Les optiques de balayage et les composants de guidage du faisceau doivent garantir précision, mise au point et répétabilité tout au long du processus de fabrication.

Conçu pour l'intégration par les constructeurs de machines

Les fabricants de machines de fabrication additive par laser doivent trouver un équilibre entre les exigences de performance, l’intégration des systèmes, la facilité de fabrication et la facilité d’entretien à long terme. Les composants optiques doivent s’intégrer dans des architectures aux contraintes très strictes tout en permettant un fonctionnement à l’échelle industrielle.

Nos solutions sont développées dans une optique d’intégration, favorisant une conception modulaire des systèmes, un comportement prévisible et une harmonisation avec les stratégies de contrôle au niveau de la machine.

Facteurs clés de la fabrication additive par laser

Les avantages de la fabrication additive par laser sont les suivants :

Stable laser energy delivery icon

Une délivrance stable de l’énergie laser

Permet un comportement de fusion homogène d’une couche à l’autre et d’une impression à l’autre.

Accurate beam positioning icon

Un positionnement précis du faisceau

Permet des trajectoires de balayage reproductibles et une définition contrôlée des caractéristiques.

System leve integration icon

Intégration au niveau du système

Sous-systèmes optiques conçus pour s’aligner sur les architectures des machines et les systèmes de contrôle.

Question icon

Assistance d’ingénieur à ingénieur

Technologies adaptées aussi bien aux plateformes de développement qu’aux machines de production à grande échelle.

Produits associés

Orientation du faisceau laser Fabrication additive par laser de pointe
Tête de balayage Versia à 2 axes sur fond blanc

Tête de balayage à 2 axes versia

Orientation du faisceau laser Fabrication additive par laser de pointe
Système de balayage Firefly3D sur fond blanc

FIREFLY3D