Sources laser
Série v
Série v – Lasers CO₂ de 30 watts
Les lasers Synrad de la série v constituent la source idéale pour les graveurs laser haute performance et les systèmes de marquage à grande vitesse. Conçus pour une intégration aisée, ils sont dotés d’un système de fixation unique à 3 points offrant de nombreuses possibilités de montage. La série v partage un point de sortie de faisceau commun avec les lasers Synrad des séries ti et vi, ce qui facilite leur remplacement direct. Afin de simplifier au maximum l’intégration, les lasers de la série v intègrent un générateur de signal de déclenchement, des ports d’E/S 5-24 VCC conformes aux normes industrielles et un contrôle à distance de l’état via un connecteur D à 15 broches.
Présentation générale
Reconnu dans le secteur depuis plus de 15 ans, le Synrad v30 reste le laser CO₂ de 30 watts de prédilection des équipementiers et des intégrateurs de systèmes pour leurs installations de marquage et de gravure. Son fonctionnement fiable année après année, son faisceau de haute qualité constante, son format compact et son système de fixation à 3 points font du Synrad v30 la solution idéale pour les systèmes de marquage et de gravure.
Rendements plus élevés : la conception avancée du guide d’onde garantit une qualité de faisceau circulaire exceptionnelle, tant en champ proche qu’en champ lointain. Une puissance continue de 30 watts assure un rendement élevé.
Idéal pour les petites machines : disponible en plusieurs longueurs d’onde pour une grande flexibilité dans le traitement des matériaux. Plusieurs options de refroidissement, notamment par air, par ventilateur et par eau, associées à un faible encombrement et à un poids réduit, en font la solution idéale pour les petites machines de découpe ou de marquage. Le générateur de signaux de commande intégré utilise les ports d’E/S 5-24 VCC conformes aux normes de l’industrie et permet le contrôle à distance via un connecteur à 15 broches, ce qui rend l’intégration au système rapide et simple.
Augmentez la capacité et les fonctionnalités : les sorties de faisceau communes avec les lasers CO₂ des séries vi et ti permettent une mise à niveau aisée de la puissance moyenne à mesure que le débit ou les exigences de l’application augmentent

Caractéristiques techniques
| Modèle | v30 (9,3 μm) | v30 (10,2 μm) | v30 (10,6 μm) |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie 1 | > 20 watts | > 25 watts | > 30 watts |
| Longueur d'onde | 9,3 µm | 10,2 µm | 10,6 µm |
| Qualité du faisceau (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Stabilité de l'alimentation 2 | ± 7 % | ± 5 % | ± 5 % |
| Diamètre du faisceau 3 | 2,5 mm ± 0,5 mm | 2,5 mm ± 0,5 mm | 2,5 mm ± 0,5 mm |
| Fréquence de fonctionnement | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Plage du rapport cyclique | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Refroidissement | Air, eau, ventilateur | Air, eau, ventilateur | Air, eau, ventilateur |
| Dimensions | (Air) 427 x 116 x 146 | (Air) 427 x 116 x 146 | (Air) 427 x 116 x 146 |
| Poids en kg (lb) | (Air) 8,2 kg (18 lb) | (Air) 8,2 kg (18 lb) | (Air) 8,2 kg (18 lb) |
de température recommandés. 2 – Mesuré à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
. 3 – Mesuré au diamètre 1/e² à la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
- Filtrer par Type
- Manuel d'utilisation
- Dessin
- Une réussite
- Dépliant
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel du produit v30 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Dessin technique v30 Eau | Dessin | Anglais |
| Dessin technique v30 Air | Dessin | Anglais |
| Dessin technique v30 Ventilateur | Dessin | Anglais |
| Amélioration du suivi, de la traçabilité et de l’assurance qualité des orthèses pédiatriques sur mesure | Une réussite | Anglais |
| Lasers à CO₂ pour le marquage et le codage | Dépliant | Anglais |
| Guide des solutions de marquage et de codage au laser | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Fiche technique de la série v | Fiche technique | Anglais |