Precision Manufacturing

Sources laser

Série 48

Série 48 – Lasers CO₂ de 8 à 10 watts

Depuis plus de 25 ans, Synrad fournit la série 48 aux équipementiers, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux du monde entier. Le 48-1 est le laser CO₂ de 10 watts le plus largement utilisé pour les applications industrielles. La fiabilité et un fonctionnement ne nécessitant pratiquement aucun entretien pour le marquage, le codage et la gravure sont les caractéristiques phares de ce laser Synrad emblématique.

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

La technologie originale de tube « entièrement métallique » de Synrad a ouvert la voie aux lasers CO₂ hermétiques dans les applications industrielles. Après plus de 25 ans, la série Synrad 48 reste la référence du secteur en matière de performances, de fiabilité et de longévité. La série Synrad 48 est le pilier incontournable pour l’intégration dans des systèmes de marquage, de gravure et de découpe de petite taille, où la performance et la fiabilité en milieu industriel sont essentielles.

Fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7 : la série de lasers CO₂ la plus populaire de Synrad. Plus de 25 ans d’expérience opérationnelle à travers le monde. Une référence industrielle éprouvée et économique, garantissant un fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7 et une longue durée de vie. Conçue avec la structure à châssis rigide unique de Synrad pour les environnements industriels les plus exigeants.

Intégration aisée : dimensions compactes et poids léger pour une intégration facile dans une grande variété de systèmes de marquage, de gravure et de découpe de petite taille.

Large gamme d’applications sur différents matériaux : capacité de traitement flexible des matériaux grâce à des longueurs d’onde de 10,6 μm et 9,3 μm, disponible en modèles à refroidissement par air ou par eau.

Caractéristiques techniques

Modèle 48-1 (9,3 μm) 48-1 (10,6 μm)
Puissance de sortie 1 > 8 watts > 10 watts
Longueur d'onde 9,3 μm 10,6 μm
Qualité du faisceau (M2) < 1,2 < 1,2
Stabilité de l'alimentation 2 ± 15 % ± 10 %
Diamètre du faisceau 3 3,5 mm 3,5 mm
Fréquence de fonctionnement 0 à 20 kHz 0 à 20 kHz
Plage du rapport cyclique 0 – 100 % 0 – 100 %
Refroidissement Air, eau Air, eau
Dimensions (L x l x H) mm (pouces) (Air) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2)
(Eau) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2)
(Air) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2)
(Eau) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2)
Poids en kg (lb) 4,1 kg (9,0 livres) 4,1 kg (9,0 livres)
1 – Niveau de puissance garanti pendant 3 ans à compter de la date d’expédition, quel que soit le nombre d’heures de fonctionnement, dans les limites du débit de liquide de refroidissement et de la plage
de température recommandés 2 – Mesuré à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Mesuré au diamètre 1/e² à la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de la série 48 Manuel d’utilisation Anglais
Dessin technique 48-1 Air Dessin Anglais
Dessin technique 48-1 Air Dessin Anglais
Amélioration du suivi, de la traçabilité et de l’assurance qualité des orthèses pédiatriques sur mesure Une réussite Anglais
Lasers à CO₂ pour le marquage et le codage Dépliant Anglais
Guide des solutions de marquage et de codage au laser Manuel d’utilisation Anglais
Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ Dépliant Anglais
Comment lire la fiche technique d’un laser CO₂ Dépliant Anglais
Fiche technique de la série 48 Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.