Sources laser
Moteur ASOPS
Moteur ASOPS
Idéal pour : la métrologie, l’imagerie, les mesures ultra-rapides
Avantage clé : précision
Compatibilité : systèmes laser ultra-rapides, plateformes de recherche
Présentation générale
La technique ASOPS de troisième génération permet une spectroscopie dans le domaine temporel précise et rapide. ASOPS Engine : un sous-système de pointe pour la mesure et l’analyse de précision des données dans le domaine temporel.
Haute résolution
- Fréquence de répétition de l’ordre du GHz – Offre des avantages dans toute une gamme d’applications pour des résultats fiables en spectroscopie dans le domaine temporel.
- Haute résolution – La longue fenêtre de mesure de 1 ns (pour les systèmes basés sur Taccor) ou de 5 ns (pour les systèmes basés sur Gecco) permet une spectroscopie THz avec une très haute résolution en fréquence et une excellente stabilité de fréquence.
Vitesses de balayage de 20 kHz
- Le retard temporel nécessaire à la spectroscopie dans le domaine temporel est généré par l’ASOPS à l’aide de deux lasers de 1 GHz présentant une faible différence de fréquence de répétition, ce qui permet d’atteindre des vitesses de balayage allant jusqu’à 20 kHz.
Caractéristiques techniques
| Modèle | Moteur ASOPS GHz | ASOPS Moteur MHz |
|---|---|---|
| Taux de répétition | 1 GHz | 84 MHz** |
| Décalage typique du taux de répétition | de 2 kHz à 20 kHz | de 10 Hz à 1 kHz |
| Résolution temporelle | <60 fs* sur une fenêtre complète de 1 ns | < 100 fs* sur une fenêtre de plus de 5 ns |
| Fenêtre de temporisation | 1 ns | 11,9 ns |