Precision Manufacturing

Article

L’évolution de la stabilisation de la phase d’enveloppe de la porteuse (CEP)

Présentation de l’article technique

Pourquoi la stabilisation de la phase de l’enveloppe de la porteuse est-elle importante ?

À mesure que la durée des impulsions se rapproche de la limite d’un cycle unique, la stabilité de la phase de l’enveloppe de la porteuse (CEP) devient cruciale pour les performances du laser.

Les lasers ultra-rapides tendent vers des durées d’impulsion toujours plus courtes, ce qui rend la stabilité de la phase d’enveloppe de la porteuse (CEP) de plus en plus importante. Dans les impulsions à quelques cycles, même de faibles variations de phase peuvent avoir un impact sur la cohérence du champ électrique d’une impulsion à l’autre, ce qui affecte les expériences avancées de physique non linéaire et de champs intenses.

Cet article technique explore deux innovations à l’origine du modèle venteon CEP5 de Novanta Light Engines, qui permettent une stabilisation à long terme de la CEP, un faible bruit de phase et des durées d’impulsion inférieures à 5,5 fs, tout en préservant la puissance de sortie et la qualité du faisceau.

Principaux points à retenir :

  • Pourquoi la stabilisation de la CEP devient cruciale dans les lasers ultrarapides à quelques cycles
  • Comment la dérive du CEP affecte la cohérence d’une impulsion à l’autre et les résultats expérimentaux
  • Les limites des approches traditionnelles de stabilisation du CEP
  • Comment la rétroaction directe entre la pompe et le laser améliore la stabilité et la bande passante de verrouillage
  • Pourquoi les spectres couvrant une octave permettent d’éliminer les étapes supplémentaires de génération de bande passante tout en maximisant la puissance de sortie utilisable

Téléchargez le document technique complet pour obtenir des mesures détaillées du bruit de phase du CEP, des données sur la stabilité à long terme, des informations sur l’architecture d’autoréférence f-à-2f, ainsi qu’un aperçu détaillé des technologies permettant d’obtenir des performances laser stabilisées par le CEP inférieures à 5,5 fs pour des applications de recherche en photonique avancée. Stabilité de la puissance dans la découpe au laser CO₂ à couche mince

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.