Precision Manufacturing

FABRICATION DE POINTE

Fabrication et traitement numériques

La fabrication numérique exige rapidité, précision et technologie laser intelligente. Nos lasers haute performance, nos solutions avancées de guidage du faisceau et nos systèmes optiques sur mesure permettent aux fabricants de façonner, d’assembler, d’analyser et d’automatiser leurs processus avec une régularité inégalée. Conçues pour les environnements à haut volume et les nouveaux flux de travail numériques, nos technologies permettent des processus plus propres, des inspections plus intelligentes et un débit plus rapide pour une large gamme de matériaux et d’applications.

Systèmes de découpe et de tranchage des matériaux

Les procédés de découpe et de tranchage dans le cadre de la fabrication numérique offrent précision, rapidité et répétabilité pour une large gamme de matériaux. Grâce à des logiciels de contrôle avancés, à des mouvements automatisés et à un outillage hautement performant, les fabricants peuvent obtenir des arêtes nettes, un gaspillage minimal et une qualité constante. Ces capacités permettent une production évolutive, un prototypage rapide et un rendement optimisé, aidant ainsi les équipes à réduire leurs coûts tout en respectant des tolérances strictes et en répondant aux demandes en constante évolution des clients, dans diverses applications et industries à travers le monde.

Technologies de perçage CNC

Le perçage dans le cadre de la fabrication numérique permet de réaliser des trous précis et reproductibles dans les métaux, les composites et les substrats avancés. Grâce à la commande numérique (CNC), à l’automatisation de l’outillage et à la surveillance en temps réel, les fabricants peuvent respecter des tolérances serrées, obtenir des finitions nettes et réduire l’usure des outils. Ces capacités permettent de prendre en charge aussi bien la production à grand volume que les applications complexes multi-axes, améliorant ainsi le débit et la régularité tout en minimisant les rebuts, les temps d’arrêt et les coûts de production globaux, pour des performances fiables dans des environnements de fabrication industrielle exigeants.

Conversion numérique

Les processus de transformation permettent de transformer les matières premières en composants fonctionnels grâce à des opérations telles que le laminage, l’enduction, le refendage et l’enroulement. La fabrication numérique améliore ces flux de travail grâce à un contrôle précis, une optimisation basée sur les données et une intégration transparente entre les équipements. Il en résulte une meilleure utilisation des matériaux, une qualité de production constante et une production flexible à grande échelle, ce qui permet aux fabricants de s’adapter rapidement aux changements de conception et aux exigences du marché, tout en préservant la rentabilité et la résilience opérationnelle à long terme.

Ablation laser de haute précision

Les technologies d’ablation utilisées dans la fabrication numérique exploitent des sources d’énergie contrôlées, telles que les lasers, pour retirer de la matière avec précision, sans contact mécanique. Cette approche permet de réaliser des motifs complexes, des éléments à l’échelle microscopique et d’assurer un impact thermique minimal sur les zones environnantes. Grâce à sa précision et à sa répétabilité programmables, l’ablation soutient des applications à forte valeur ajoutée dans les domaines de l’électronique, des dispositifs médicaux et des matériaux avancés. Elle améliore l’efficacité des processus, réduit les opérations de post-traitement et garantit une intégrité de surface exceptionnelle pour des résultats homogènes dans des environnements complexes.

Chez Novanta Precision Manufacturing, nous développons depuis plus de 50 ans des solutions laser, des solutions de guidage et de balayage de faisceau, ainsi que des logiciels leaders sur le marché. Nous privilégions une approche d’ingénieur à ingénieur, en collaborant avec les équipementiers (OEM) des fabricants pour concevoir et construire des solutions laser fiables et hautement performantes, destinées à transformer vos opérations.

Novanta UC-2000 CO2 laser controller

Plus de 50 ans d’expérience

Des décennies d’expertise dans la technologie laser et les solutions de fabrication de précision.

Novanta UC-2000 CO2 laser controller

D’ingénieur à ingénieur

Collaboration directe avec les équipes techniques pour une conception optimale des solutions.

Novanta UC-2000 CO2 laser controller

Laboratoires d’essais d’applications

Des installations d’essais complètes pour valider les performances avant le déploiement.

Sources laser

Lasers à CO₂, à état solide et ultra-rapides pour un traitement de haute précision et sans contact.

Orientation du faisceau

Découvrez tous nos produits et accédez aux spécifications techniques et à la documentation produit.

Logiciels et contrôleurs

Découvrez tous nos produits et accédez aux spécifications techniques et à la documentation produit.

Sous-systèmes laser

Découvrez tous nos produits et accédez aux spécifications techniques et à la documentation produit.