Precision Manufacturing

Solutions médicales

Recherche scientifique
et développement
Systèmes

Les plateformes de recherche et développement scientifiques s’appuient sur des technologies photoniques de pointe pour permettre des expérimentations précises et reproductibles dans un large éventail de disciplines. Des sciences de la vie à la spectroscopie en passant par la recherche sur les matériaux avancés, les chercheurs comptent sur des sources lumineuses stables et hautement performantes pour générer des données fiables et favoriser des découvertes significatives.

Permettre l'imagerie et les mesures scientifiques haute fidélité

Les systèmes de R&D scientifique doivent offrir des performances optiques constantes d’une expérience à l’autre, d’un instrument à l’autre et dans le temps. Les variations de la stabilité de l’éclairage, de la qualité du faisceau ou de l’uniformité du rayonnement peuvent avoir une incidence directe sur la précision des mesures, la répétabilité des expériences et l’intégrité des données.

Moteurs optiques destinés à des applications de recherche de pointe

Les modules d’éclairage constituent la source d’éclairage de base de nombreux instruments scientifiques, permettant une excitation, une imagerie et une analyse contrôlées dans un large éventail d’applications. Pour garantir une collecte précise des données, les modules d’éclairage haute performance doivent offrir un rendement spectral constant, une stabilité d’intensité et une uniformité spatiale.

Soutenir des processus expérimentaux flexibles

La recherche scientifique fait souvent appel à des méthodologies en constante évolution, ce qui nécessite des systèmes d’éclairage capables de s’adapter aux nouvelles techniques et configurations expérimentales. Les moteurs d’éclairage doivent prendre en charge toute une gamme de procédés optiques, notamment l’éclairage structuré, l’excitation multicanal et l’imagerie à haute vitesse.

Conçu pour l'intégration d'instruments de recherche

Les instruments scientifiques doivent intégrer des systèmes d’éclairage, des composants optiques et des dispositifs de commande au sein de plates-formes stables garantissant un alignement précis, une stabilité thermique et une longue durée de vie opérationnelle. Les « moteurs lumineux » doivent maintenir des performances constantes lorsqu’ils fonctionnent dans des environnements de laboratoire strictement contrôlés.

Les plateformes de moteurs lumineux imposent des exigences exceptionnelles en matière de stabilité optique, de régularité du rendement et de flexibilité du système. Nos moteurs lumineux, dotés des technologies GemUltra et FusionUltra, sont conçus pour accompagner les équipementiers et les instituts de recherche dans le développement de systèmes expérimentaux et analytiques pour lesquels la répétabilité des performances et la fiabilité à long terme sont essentielles.

Technologies de moteurs optiques pour la R&D scientifique

Les avantages des technologies de moteurs optiques pour la R&D scientifique sont les suivants :

High output stability

Une grande stabilité de sortie

Permet des mesures reproductibles et des temps d’acquisition prolongés.

Accurate bean icon

Uniformité et cohérence optiques

Permet une comparaison fiable des données entre les différentes expériences et les différents instruments.

Flexible icon

Architectures système flexibles

S’adapte à l’évolution des méthodologies de recherche et des configurations.

Shield icon

Fiabilité des performances à long terme

Conçu pour un fonctionnement continu en milieu de laboratoire.

Au service de la découverte scientifique et de l’innovation en matière de plateformes

À mesure que les disciplines de recherche continuent de progresser, les développeurs d’instruments scientifiques ont besoin de technologies d’éclairage offrant des performances constantes tout en favorisant l’innovation. Un rendement optique reproductible est essentiel pour obtenir des mesures précises, des comparaisons pertinentes et des conclusions scientifiques solides.

Nous intervenons au niveau des plateformes pour soutenir les efforts de R&D scientifique, en contribuant à aligner les technologies des moteurs d’éclairage sur les processus optiques et les architectures système requis par les instruments de recherche de nouvelle génération.

Produits associés