Présentation de l’article technique
Traitement optimal des films de polypropylène à l’aide de lasers à CO₂
Le film de polypropylène est le matériau incontournable des emballages souples et des étiquettes modernes, qu’il soit transparent ou opaque, monocouche ou laminé. La plupart des transformateurs qui découpent du PP utilisent la longueur d’onde standard de 10,6 µm des lasers à CO₂, car c’est celle avec laquelle la plupart de ces lasers sont livrés. Ils doivent également composer avec des bords de découpe jaunis, des supports inférieurs rayés et des vitesses de découpe qui limitent le débit de la ligne bien en deçà de ce dont le laser est théoriquement capable.
Ce document technique du laboratoire d’applications Novanta explique, d’un point de vue physique, pourquoi la liaison C-C du polypropylène produit un pic d’absorption à 10,27 µm — et documente les gains obtenus en réglant les lasers Synrad p150 sur la longueur d’onde de 10,2 µm : un gain de vitesse de 22 % sur un film laminé de 140 µm, pouvant atteindre 80 % sur du PP de 80 µm, tout en éliminant le jaunissement et les rayures sur le support.
Principaux points à retenir :
- Pourquoi la chimie moléculaire C-C du polypropylène produit un pic d’absorption à 10,27 µm — correspondant à la longueur d’onde du laser de 10,2 µm
- Comment un Synrad p150 à 10,2 µm offre des gains de vitesse de découpe de 22 à 80 % par rapport au même laser à 10,6 µm sur des échantillons de PP identiques
- Quand la longueur d’onde de 10,2 µm devient indispensable : la perforation sélective de sachets multicouches (couche supérieure en PP / couche de séparation en LDPE) sans endommager la couche de séparation
- À quoi ressemblent les différences de qualité des bords en production : comparaisons côte à côte entre du PP opaque et du PP transparent aux deux longueurs d’onde
- Un tableau pratique « épaisseur du PP vs gain de vitesse » que les transformateurs peuvent utiliser pour estimer le retour sur investissement avant l’achat
Téléchargez le document technique complet pour obtenir le calcul du spectre d’absorption du polypropylène, le tableau «épaisseur vs gain de vitesse» issu des tests Synrad p150 réalisés par le laboratoire d’applications Novanta, ainsi que les comparaisons côte à côte des bords de coupe — avant de choisir un laser CO₂ pour votre ligne d’étiquetage ou d’emballage en polypropylène.