Présentation du document technique
Lasers CO₂ pour l’emballage : cinq procédés, un seul laser
C’est le logiciel, et non l’outillage, qui détermine la rapidité avec laquelle une ligne d’emballage s’adapte au changement.
Les attentes des marques ont dépassé ce que les équipements mécaniques d’emballage sont capables de suivre. Petites séries. Variantes régionales. Des visuels saisonniers. Des livraisons « juste à temps » sans minimum de commande. Chacune de ces exigences se heurte au coût de changement d’outillage des découpeuses, des machines à gaufrer et des outillages dédiés. Le passage à la transformation numérique au laser n’est pas un argument de vente des fournisseurs : c’est une réponse aux clients qui ne peuvent plus se permettre des changements d’outillage trop lents.
Cet article technique de Lauren Knollmeyer, ingénieure d’applications chez Novanta, explique pourquoi les longueurs d’onde du CO₂ s’adaptent naturellement aux matériaux d’emballage (papier, carton, plastiques à base de poly, films minces, feuilles métalliques), les cinq procédés gérés par un seul laser CO₂ Synrad via son logiciel, l’adéquation entre la longueur d’onde et le matériau qui détermine la qualité des bords, ainsi que la fiabilité garantissant une durée de vie opérationnelle de plus de 10 ans.
Principaux points à retenir :
- Pourquoi la transition des clients du secteur de l’emballage vers des références personnalisées en petites séries impose le passage de la transformation mécanique à la transformation laser numérique
- Comment un seul laser CO₂ permet de réaliser le marquage, la découpe, le rainurage, la perforation et la découpe par effleurement grâce à de simples modifications logicielles
- Quand la longueur d’onde de 10,2 µm surpasse la longueur d’onde standard de 10,6 µm pour certains matériaux d’emballage comme le polypropylène
- Quelles infrastructures de sécurité (verrouillages, extraction des fumées, arrêt d’urgence, enceinte de protection) doivent équiper une ligne d’emballage utilisant un laser CO₂
- Un cadre pratique d’évaluation de l’adéquation des matériaux pour déterminer si le traitement au laser CO₂ convient à votre gamme d’emballages
Téléchargez le document technique complet pour obtenir la liste détaillée des types de procédés, le tableau de correspondance entre longueurs d’onde et matériaux pour les substrats d’emballage courants, ainsi qu’un cadre pratique d’évaluation de l’adéquation permettant de déterminer si la transformation au laser CO₂ convient à votre ligne — avant de prendre une décision d’investissement et de découvrir une incompatibilité après le déploiement.