Precision Manufacturing

Article

Comprendre le fonctionnement d’un laser CO₂ à modulation de largeur d’impulsion

Présentation de l’article technique

Comprendre le fonctionnement d’un laser CO₂ à modulation de largeur d’impulsion
C’est le temps de montée/descente de la cavité, et non le signal d’entrée PWM, qui détermine si des impulsions sont observées.

Le signal PWM pilotant un laser à CO₂ est une simple onde carrée : 0 V (niveau bas), 5 V (niveau haut), avec une fréquence et un rapport cyclique. Le signal optique sortant de la cavité laser n’est pas simple. Le temps de montée et de descente de la cavité (~50 à 100 µs), les contraintes liées à l’architecture RF et les choix de conception (mode continu ou pulsé) remodèlent cette onde carrée en un signal de sortie qui peut ou non être pulsé, et qui peut ou non correspondre linéairement au rapport cyclique.

Cet article technique rédigé par Justin Conroy et Malte Hemmerich, de Novanta, examine le comportement de la conversion PWM en sortie optique sur des lasers CO₂ pilotés par RF — à l’aide du Synrad Firestar ti100 (continu : >100 W, 160 kHz max, cycle de service de 0 à 100 %) et du Synrad Pulstar p100 (pulsé : 400 W en crête, cycle de service max. de 35 %) — selon neuf combinaisons cycle de service × fréquence, démontrant précisément à quel moment la sortie semble pulsée, à quel moment elle se stabilise en continu (CW), et pourquoi.

Voici les principaux enseignements :

  • Pourquoi le signal d’entrée PWM est plus simple que la sortie optique réelle du laser — et ce qui se perd dans la conversion
  • Comment les temps de montée et de descente de la cavité laser (~50 à 100 µs) interagissent avec la fréquence PWM pour déterminer le mode pulsé, le mode en dent de scie ou le mode continu (CW) lisse
  • Quand privilégier le mode continu (CW) : marquage vectoriel, découpe de précision de l’acrylique et des étiquettes, traitement thermique
  • Ce que le mode pulsé offre de plus par rapport au mode CW : une puissance de crête 2 à 4 fois supérieure pour le perçage et le poinçonnage des métaux, ainsi qu’une zone affectée thermiquement (HAZ) réduite sur les matériaux sensibles
  • Une matrice pratique à 9 réglages (3 fréquences × 3 rapports cycliques) documentant la sortie optique réelle des deux lasers

Téléchargez le document technique complet pour consulter les graphiques de sortie côte à côte de type oscilloscope (ti100 et p100 pour neuf combinaisons de rapport cyclique et de fréquence), l’explication du signal de « tickle », ainsi que la matrice d’applications « continu (CW) vs pulsé » que vous pouvez utiliser pour choisir l’architecture de laser CO₂ adaptée à votre processus avant la mise en service de la ligne.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.