Precision Manufacturing

Article

Traitement optimal des films de polypropylène à l’aide de lasers à CO₂

Présentation de l’article technique

Traitement optimal du polycarbonate à l’aide de lasers à CO₂
Ce sont la longueur d’onde et la fréquence, et non la puissance, qui déterminent la qualité des arêtes de coupe du polycarbonate.

Le polycarbonate est le matériau idéal pour les lentilles de phares transparentes, les caches d’écrans et les boîtiers médicaux résistants — mais il est réputé pour être difficile à découper au laser. La longueur d’onde standard de 10,6 µm du CO₂ est insuffisamment absorbée par la molécule de polycarbonate, dissipe l’énergie dans le matériau environnant et provoque une décomposition de couleur jaune à brune le long du bord de coupe. Pour les applications optiques où la coupe est visible, cette décoloration constitue un véritable problème.

Cet article technique présente une comparaison systématique des lasers Synrad selon quatre paramètres variables : la longueur d’onde (9,3 µm contre 10,6 µm), la fréquence (de 1 kHz à 50 kHz), le type de gaz auxiliaire (air contre azote) et la pression du gaz auxiliaire (de 1 bar à 4 bars) — sur trois grades de polycarbonate (Makrolon® 2405 standard, 2447 stabilisé aux UV, 6555 ignifugé) afin d’identifier la configuration permettant d’obtenir des découpes de polycarbonate nettes et incolores.

Principaux enseignements :

  • Pourquoi le polycarbonate se décolore au niveau du bord de coupe — et comment les principes de la physique de l’absorption sont à l’origine de ce phénomène
  • Comment un fonctionnement quasi-continu (50 kHz+) élimine la décoloration provoquée par la découpe pulsée à basse fréquence
  • Quand choisir une longueur d’onde de 9,3 µm pour la vitesse (70 mm/s) plutôt qu’une de 10,6 µm pour une neutralité chromatique absolue (50 mm/s)
  • Quelle pression de gaz d’assistance est importante (≥ 4 bars) — et pourquoi l’azote n’offre aucun avantage par rapport à l’air comprimé
  • Une recette pratique à quatre paramètres testée sur trois grades de PC Makrolon® (standard, stabilisé aux UV, ignifuge)

Téléchargez le document technique complet pour obtenir les données du spectre d’absorption du polycarbonate, les comparaisons côte à côte des découpes pour les quatre variables de paramètres, ainsi que la recette de paramètres validée que vous pouvez appliquer

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.