Présentation de l’article technique
Couplage haute puissance sur fibre monomode
Couplage à 80 % dans une fibre monomode à 3 W — proche de la limite théorique.
Le couplage en fibre monomode semble simple dans les manuels : on envoie un laser dans un cœur de quelques microns, on obtient un faisceau gaussien TEM00 propre à l’autre extrémité. En pratique, au-delà de quelques centaines de milliwatts, les rendements de couplage chutent, une dérive de l’orientation du faisceau apparaît, et la plupart des applications à haute puissance se rabattent sur des fibres multimodes — ce qui compromet la qualité du faisceau requise par l’application au départ.
Cet article technique, fruit d’une collaboration entre cinq auteurs de Novanta et Schaefter+Kirchhoff (Hambourg), fait état d’un rendement de couplage de 80 % — proche du plafond théorique de 85 % — pour les lasers DPSS « gem » et « opus » de Novanta (473-1064 nm), avec une puissance de sortie de 2,4 W pour une puissance d’entrée de 3 W à 532 nm, ainsi qu’une stabilité mécanique prouvée par une résistance aux vibrations de 4,9 g RMS et un fonctionnement continu de 45 heures.
Principaux points à retenir :
- Pourquoi le couplage par fibre monomode à haute puissance a toujours été si difficile — la plupart des applications se contentent du mode multimode
- Comment le système Novanta + Schaefter+Kirchhoff atteint un rendement de 80 %, soit 5 points en dessous du plafond théorique de 85 %
- Quand le couplage par fibre monomode devient indispensable : microscopie à super-résolution, détection quantique, travaux sur les centres NV, applications sensibles à l’orientation du faisceau
- Les performances du système en conditions de contrainte : un rendement supérieur à 75 % sur une variation de température de 16 °C, aucune dégradation après des vibrations de 4,9 g RMS
- Une gamme de longueurs d’onde pratique : 473, 532, 561, 640, 660, 671, 1 064 nm avec un couplage garanti > 70 %
Téléchargez le document technique complet pour consulter les courbes d’efficacité de couplage en fonction de la température, les résultats des tests de vibration et de stabilité à long terme, ainsi que la matrice de disponibilité des longueurs d’onde pour les gammes de lasers DPSS « gem » et « opus » de Novanta — avant de choisir une fibre multimode et d’accepter la perte de qualité du faisceau que votre application de microscopie ou de détection quantique ne peut se permettre.