Présentation de l’article technique
Mesure du bruit des lasers ultra-rapides : inférieure à 0,02 % RMS
En dessous de 0,02 % RMS, les sonomètres disponibles dans le commerce ne fournissent plus de mesures précises.
Pour les chercheurs travaillant sur les lasers ultra-rapides et les lasers Ti:Sapphire, le bruit du laser de pompage est l’une des principales sources d’erreur expérimentale. Or, aux niveaux de bruit actuels (inférieurs à 0,1 % RMS), les systèmes de mesure disponibles dans le commerce commencent à produire des lectures erronées dues à l’interférence des filtres ND, aux artefacts liés aux coins de dérivation et aux limitations de bande passante. La question qui se pose alors est la suivante : comment se fier aux spécifications de bruit publiées pour un laser alors que les outils de vérification disponibles dans le commerce ne permettent pas de le mesurer réellement ?
Ce guide technique de Laser Quantum (une marque de Novanta) présente la méthodologie exclusive en trois étapes utilisée par Laser Quantum pour mesurer le bruit en dessous de 0,02 % RMS sur ses lasers visibles à onde continue — comprenant un diffuseur à plaque céramique en amont (sans filtre ND), un photodétecteur sur mesure à 6 MHz, un moyennage rapide sur 1 024 échantillons, ainsi qu’un test de rodage d’au moins 300 heures qui vérifie la conformité de chaque laser aux spécifications de conception avant expédition.
Voici les points clés à retenir :
- Pourquoi les lasers à doublement de fréquence intracavité présentent un bruit inhérent d’environ 3 % RMS — le « problème Green » de longue date
- Comment les innovations de Laser Quantum en matière de cavité et d’électronique ont permis de ramener ce bruit de fond en dessous de 0,02 % RMS en 17 ans
- Quand la mesure du bruit laser est cruciale : le pompage Ti:Saphir, où la fonction de transfert à 800 kHz détermine ce qui survit
- Ce que recèle le système de mesure en trois étapes : diffuseur à plaque céramique, photodétecteur à 6 MHz, moyennage sur 1 024 échantillons, rodage de 300 heures
- Une compréhension concrète des raisons pour lesquelles les spécifications de bruit nécessitent une infrastructure de niveau industriel pour une vérification précise
Téléchargez le document technique complet pour découvrir le parcours de 17 ans de réduction du bruit RMS, la méthodologie de mesure en trois étapes que Laser Quantum applique à chaque laser expédié, ainsi que la justification technique derrière les performances inférieures à 0,02 % RMS — avant de vous lancer dans une expérience Ti:Sapphire avec un laser de pompage que vous ne pouvez pas vérifier de manière indépendante.