Nous nous engageons à garantir la qualité grâce à des sites de production certifiés ISO à travers le monde. Les certifications ISO garantissent un niveau de qualité élevé dans les processus, les procédures et les pratiques, ce qui nous aide à atteindre nos objectifs d’amélioration continue dans toutes nos activités.
Notre site de Wackersdorf, en Allemagne, est certifié selon les normes suivantes : ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016.
Notre site de Bedford, dans le Massachusetts (États-Unis), est certifié selon les normes suivantes : ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018.
Notre site de Stockport, au Royaume-Uni, met en œuvre un système de management de la qualité certifié ISO 9001:2015, un système de management environnemental certifié ISO 14001:2015 et un système de management de la santé et de la sécurité au travail certifié ISO 45001:2018.
Notre site de Suzhou, en Chine, met en œuvre un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015 et un système de gestion environnementale certifié ISO 14001:2015
Notre site de Taunton, au Royaume-Uni, met en œuvre un système de santé et de sécurité au travail certifié ISO 45001:2018 , un système de management environnemental certifié ISO 14001:2015 et un système de management de la qualité certifié ISO 9001:2015.
Notre site de Mukilteo, dans l’État de Washington (États-Unis), met en œuvre un système de management de la qualité conforme aux normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015